Pikkala

„Prysmian“ atidarė aukščiausią Suomijos pastatą

Kategorijos: Corporate 

„Prysmian“ atidarė aukščiausią Suomijos pastatą – 185 metrų aukščio kabelių bokštą

Spa 21, 2025 - 02:25 PM

„Prysmian Group“ užbaigė vieną didžiausių investicijų savo istorijoje: Kirkonumio mieste, Pikalos (Pikkala) gamyklos teritorijoje, pastatytas 185 metrų aukščio kabelinis bokštas, kuris dabar yra aukščiausias pastatas Suomijoje. Bendra investicija siekia daugiau nei 240 milijonų eurų.

Naujoji vertikali gamybos linija, kurioje naudojama nuolatinio vulkanizavimo technologija, leidžia per dieną pagaminti iki vieno kilometro povandeninio kabelio. Vertikali gamyba užtikrina geresnę kabelio simetriją ir kokybę. Tai labai svarbu aukštos ir ypač aukštos įtampos kabeliams.

Bokštas skirtas pirmiausia 525 kV povandeninių kabelių gamybai. Tai svarbūs infrastruktūros elementai, jungiantys jūros vėjo jėgaines su žemynu ir padedantys siekti Europos energetikos perėjimo tikslų.

Inovacijos ir naujos technologijos

Be gamybos pajėgumų didinimo, „Prysmian“ taip pat sukūrė naują akustinį jutiklį, kuris aptinka artėjančius pavojus, pavyzdžiui, jūros dugne velkamą inkarą. Sprendimas pagrįstas optiniu pluoštu perduodamų garso bangų aptikimu. „Nors sistema neapsaugo nuo galimo užpuolimo, ji palengvina gedimo vietos nustatymą vėliau“, – aiškina Raulis Gilas, „Prysmian“ aukštos įtampos sprendimų viceprezidentas.

Naujos darbo vietos ir bendradarbiavimo partneriai

Dėl gamyklos pajėgumų padidinimo padidės taip pat darbuotojų skaičius. Per ateinančius dvejus metus numatoma, kad prie dabartinių 500 darbuotojų prisidės apie 100 naujų.

Žingsnis pirmyn siekiant pasaulinių „Prysmian“ tikslų

Kabelio bokšto statyba yra dalis platesnės „Prysmian Group“ strategijos, kuria siekiama iki 2035 m. pasiekti nulines emisijas, o iki 2028 m. padidinti tvariųjų sprendimų dalį iki 55 %. Naujos gamybos pajėgumai pastebimai prisidės prie atsinaujinančios energijos jungčių kūrimo visoje Europoje ir už jos ribų, pagreitindami perėjimą prie anglies dioksido neutralios ateities.

Investicija į Pikalos bokštą yra platesnės strategijos dalis. Tą pačią dieną, kai buvo oficialiai atidarytas kabelinis bokštas, buvo paleistas naujausias modernias kabelio klojimo laivas „Prysmian Monna Lisa“, kuris yra seserinis ankstesnio laivo „Leonardo da Vinci“ laivas. 171 metro ilgio laivas yra specialiai suprojektuotas aukštos įtampos povandeniniams kabeliams tiesti ir turi mažiausią poveikį aplinkai visoje pramonės šakoje. Tai sustiprina „Prysmian“, kaip novatoriškų ir tvarių sprendimų teikėjo, pozicijas.

Kaip teigia bendrovės generalinis direktorius Massimo Battaini, tokios investicijos yra būtinos ne tik siekiant išlikti konkurencingiems rinkoje, bet ir siekiant platesnių visuomeninių tikslų. „Mes investavome taip pat į Europą ir mūsų bendrąjį energetinį saugumą bei nepriklausomybę“, – pažymėjo jis. „Be elektros perdavimo negali būti energetikos revoliucijos, o, kaip pasaulinės rinkos lyderiai, mes nuolat dirbame, kad patenkintume savo klientų ir visuomenės poreikius, tuo pačiu palikdami ilgalaikį teigiamą palikimą planetai“.