Elektros tinklai

Tinklo tobulinimo galimybių kūrimas

Mūsų kabelių sprendimai yra pažangių elektros energijos tinklų, būtinų siekiant vykdyti energetikos pertvarką, pagrindas.

Pagrindinis visame pasaulyje vykstančio energetikos pertvarkos ramstis yra perėjimas nuo iškastiniu kuru grindžiamo energijos šaltinių derinio prie švaresnių ir tvaresnių energijos šaltinių. Todėl norint integruoti energiją iš tokių atsinaujinančiųjų šaltinių, reikia tobulinti elektros tinklus. Be to, nuolat didėjant elektros energijos poreikiui statybų, transporto ir pramonės sektoriuose, elektros tinklų tobulinimas šiuo metu, ko gero, yra svarbesnis nei bet kada anksčiau, siekiant paspartinti perėjimą prie nulinio balanso ateities.

„Prysmian“ elektros tinklai padeda tinklų operatoriams ir buitinių paslaugų teikėjams, pramonės įmonėms ir montuotojams perduoti ir paskirstyti energiją, kurios vartojimas būtinas kiekvienam mūsų pasaulio veiksniui. 

Esame neprilygstami savo bendrais gamybos ir montavimo pajėgumais ir tvirtai įsipareigojame vykdyti mokslinius tyrimus bei plėtrą.

Projektuojame, gaminame ir montuojame aukštos, vidutinės ir žemos įtampos požeminių kabelių sistemas, teikiame tinklo komponentus, pridėtinės vertės inžinerinius sprendimus, taip pat turto stebėjimo sprendimus ir paslaugas.

Elektros energijos tinklų vaidmuo pereinant prie naujos energetikos sistemos

ES įsipareigojo iki 2030 m. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 55 proc., palyginti su 1990 m. Tai yra svarbus etapas siekiant 2050 m. užtikrinti neutralumą klimato atžvilgiu. Remiantis Komisijos scenarijais, tam reikės, kad atsinaujinantys energijos ištekliai sudarytų 81 proc. viso ES elektros energijos balanso. Būtina visiško perėjimo prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir jų integravimo į energetikos sistemą sąlyga – stiprus ir tarpusavyje sujungtas tinklas. Iš tikrųjų Komisija numato, kad iki 2050 m. sausumos ir jūros vėjo jėgainių galia sieks 1 300 GW (palyginti su dabartine 180 GW). Dėl vykstančių gyvenamųjų namų, transporto ir pramonės elektrifikavimo procesų reikia gerokai išplėsti esamus tinklus. Siekiant valdyti su oro sąlygomis susijusius energijos tiekimo svyravimus ir integruoti skirtingus energijos šaltinius, kad šie svyravimai būtų suvienodinti, reikalingos stiprios ir atsparios atsinaujinančiųjų išteklių gamybos šaltinių ir vartojimo zonų jungtys. Naujos kartos tinklai turi būti suprojektuoti taip, kad energetikos infrastruktūra būtų stipresnė, atsparesnė ir užtikrintų maksimalų našumą bet kokiomis aplinkybėmis ir bet kokios konfigūracijos. 

Elektros tinklų strategija „Connect to Lead“

Pagal naująją verslo strategiją Connect to lead bendrovė „Prysmian“ siekia pasinaudoti galimybėmis, kylančiomis iš struktūrinių megatendencijų, formuojančių kabelių pramonę, ir tapti pasauliniu kabelių sprendimų tiekėju. Įgyvendindamas šią misiją, elektros tinklų verslo padalinys:

  • palaiko elektros tinklų atnaujinimą, naudodamas inovatyvias technologijas;
  • skatina tinklų atsparumą ir tvarumą;
  • puoselėja ilgalaikius santykius su klientais.

Elektros tinklų gaminiai

Aerial cable

Kabantieji (AMKA 1KV, EX, PAS-W, CCST-WK, CCST-W)

Power cable

Vidutinės įtampos 1 kV (AXPK-PE, AXPK, AXPK-PLUS, ARLC)

Power cable 12kV

Vidutinės įtampos 12kV (AHXAMK-W 6/10(12) KV, AXQJ-RMF PURE 6/10(12) KV ir kita)

Power cable 12kV

Vidutinės įtampos 24 kV (AHXAMK-W 20KV, AXQJ-RMF PURE 12/20(24) KV, NA2XSY 12/20KV ir kita)

Power cable 36kV

Vidutinės įtampos 36-52kV (AXALJ-TT 18/30(36) KV, NA2XS(F)2Y 18/30KV CPR F, AXLJ-TTCL 26/45(52) kV ir kita)

Maitinimo kabelių priedai

Atraskite mūsų aukštos kokybės šaltąsias jungtis, antgalius ir atskiriamus skyriklius vidutinės įtampos kabeliams.

  • COLDFIT

    COLDFIT antgaliai montuojami greitai ir paprastai, jie labai patikimi ir pasižymi nepriekaištingomis savybėmis naudojant tiek patalpose, tiek lauke.

  • ELASCON

    Atskiriamas skyriklis polimeriniams MV kabeliams Montavimas patalpose ir lauke. Skyriklis visiškai apsaugotas vandeniui atspariu laidžiu, įžemintu voku.

  • ELASPEED COMPACT

    Elaspeed® šalti vidutinės įtampos tiesioginės jungtys sukurtos greitam, lengvam ir patikimam montavimui.

Medžiagos:

Kabelių montavimo priedai

Atraskite mūsų kabelių riebokšlius, apkabas ir antgalius.

„Prysmian Group“ įmonė, įsikūrusi Reksame (JK), yra pirmaujant kabelių atramų ir tvirtinimo sistemų gamintoja, kuri siūlo platų ir išsamų asortimentą. Sukaupusi daug metų patirties pramoninėje srityje ir glaudžiai bendradarbiaudama su klientais, „Prysmian Group“ geba pasiūlyti apkabas, skirtas paremti ir pritvirtinti visų rinkoje esančių tipų kabeliams. 

Mūsų produktų asortimentas apima:

Medžiagos:

Contact us

Rait Kuhlberg

Projektai


Submarine cable installation

Povandeninį kabelį sąsiaurio žemyninės dalies ir Muhu salos

Apsilankykite / atsisiųskite
Cable laying

Talino elektros oro linijos keičiamos požeminiais kabeliais

Apsilankykite / atsisiųskite
Wind farm construction

Vėjo parkai Baltijos šalyse

Apsilankykite / atsisiųskite
Railway station in Tallinn

Vakarų Harju geležinkelio linijos atnaujinimo projektas

Apsilankykite / atsisiųskite
Overhead lines

330 kV oro linija Vilnius–Neris stiprina Lietuvos energetinį saugumą

Apsilankykite / atsisiųskite
Viljandi hospital

Viljandyje bus pastatyta nauja ir moderni ligoninė

Apsilankykite / atsisiųskite
ShoreLink shore power solution for cruise ships at the Port of Aarhus

Prisidedame prie ekologiškesnės laivybos ateities

Apsilankykite / atsisiųskite
Prysmian 330 kV cable

Didžiausią žemyninėje Europoje akumuliatorių parką prie pagrindinio elektros tinklo 330 kV jungia požeminis kabelis

Apsilankykite / atsisiųskite