Elektropārvades tīkli

Elektrotīkla pilnveidošana

Mūsu izstrādātie kabeļi ir pilnveidotu elektrotīklu pamats, kas ir nepieciešams enerģētikas pārejas īstenošanai.

Visā pasaulē notiekošās enerģētikas pārejas galvenais elements ir pāreja no fosilā kurināmā izmantošanas uz tīrākiem un ilgtspējīgākiem enerģijas avotiem. Tādēļ šādu atjaunojamo avotu ražotas enerģijas integrēšanai ir nepieciešami pilnveidoti elektrotīkli. Turklāt, ņemot vērā būvniecības, transporta un rūpniecības nozaru arvien pieaugošo pieprasījumu pēc elektroenerģijas, tīkla pilnveidošana šobrīd, iespējams, ir svarīgāka nekā jebkad agrāk, paātrinot enerģētikas pāreju uz nākotni ar nulles emisijām.

Prysmian elektrotīkli ļauj elektrotīklu operatoriem un komunālo pakalpojumu sniedzējiem, rūpniecības uzņēmumiem un montieriem pārvadīt un sadalīt enerģiju visu mūsu dzīves jomu darbībai. 

Ar savām kopējām ražošanas un uzstādīšanas iespējām esam ārpus konkurences un esam apņēmības pilni turpināt pētniecību un izstrādi.

Projektējam, ražojam un uzstādām augstsprieguma, vidējā un zemsprieguma pazemes kabeļu sistēmas, piedāvājam tīkla komponentus, inženiertehniskos risinājumus ar pievienoto vērtību, kā arī aktīvu uzraudzības risinājumus un pakalpojumus.

Elektrotīklu nozīme enerģētikas pārejas nodrošināšanā

ES ir apņēmusies līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 55% salīdzinājumā ar 1990. gadu. Tas ir būtisks starpposms ceļā uz klimatneitralitāti 2050. gadā. Saskaņā ar Komisijas plāniem atjaunojamo energoresursu īpatsvaram ES elektroenerģijas bilancē būs jāsasniedz 81%. Nepieciešamais nosacījums pilnīgai pārejai uz atjaunojamajiem resursiem un to integrācijai energosistēmā ir spēcīgs un savstarpēji savienots tīkls. Faktiski Komisija paredz, ka līdz 2050. gadam sauszemes un jūras parkos iegūtās vēja enerģijas apjoms sasniegs 1300 GW (salīdzinājumā ar 180 GW šobrīd). Notiekošie mājsaimniecību, transporta un rūpniecības elektrifikācijas procesi prasa ievērojamu esošo tīklu paplašināšanu. Laikapstākļu izraisītu enerģijas piegāžu svārstību kontrole un šādu svārstību līdzsvarošanai nepieciešamo dažādo enerģijas avotu integrēšana prasa spēcīgus un noturīgus savienojumus starp atjaunojamās enerģijas iegūšanas avotiem un patēriņa vietām. Nākamās paaudzes tīkli ir jāprojektē tā, lai padarītu enerģētisko infrastruktūru spēcīgāku, elastīgāku un nodrošinātu maksimālu veiktspēju jebkuros apstākļos un jebkurā konfigurācijā. 

Savienot, lai virzītu elektrotīkla attīstību

Atbilstoši jaunajai uzņēmējdarbības stratēģijai “Savienot, lai virzītu” (Connect to lead), Prysmian mērķis ir izmantot iespējas, ko rada kabeļu nozarē notiekošās strukturālās pamattendences, un kļūt par globālu kabeļu risinājumu piegādātāju. Saskaņā ar šo misiju elektrotīklu struktūrvienība:

  • atbalsta elektrotīklu modernizāciju ar novatoriskām tehnoloģijām;
  • veicina tīklu noturību un ilgtspējību;
  • veicina ilglaicīgas attiecības ar klientiem.

Elektropārvades tīkli produkti

Aerial cable

Izolētie piekarvadi (AMKA 1KV, EX, PAS-W, CCST-WK, CCST-W)

Power cable

Spēka kabelis 1 kV (AXPK-PE, AXPK, AXPK-PLUS, ARLC)

Power cable 12kV

Vidsprieguma kabelis 12kV (AHXAMK-W 6/10(12) KV, AXQJ-RMF PURE 6/10(12) KV un vēl)

Power cable 12kV

Vidsprieguma kabelis 24 kV (AHXAMK-W 20KV, AXQJ-RMF PURE 12/20(24) KV, NA2XSY 12/20KV un vēl)

Power cable 36kV

Vidsprieguma kabelis 36-52kV (AXALJ-TT 18/30(36) KV, NA2XS(F)2Y 18/30KV CPR F, AXLJ-TTCL 26/45(52) kV un vēl)

Strāvas kabeļu piederumi

Atklājiet mūsu kvalitatīvos aukstā sarukuma savienojumus, izvadus un atdalāmos savienotājus vidējas jaudas strāvas kabeļiem.

  • COLDFIT

    COLDFIT izvadi ir ātri un vienkārši uzstādāmi, turklāt nodrošina augstu uzticamību un lielisku veiktspēju telpās un ārpus tām.

  • ELASCON

    Atsevišķs polimēru MV kabeļu savienotājs. Uzstādīšanai telpās un ārpus tām. Savienotāja aizsardzību nodrošina hermētisks vadītāja apvalks, kas ir savienots ar zemējumu.

  • ELASPEED COMPACT

    Elaspeed® aukstā sarukuma tiešie savienotāji nodrošina ātru, vieglu un uzticamu instalāciju.

Materiāli:

Kabeļu nostiprināšanas piederumi

Atklājiet mūsu kabeļu stiprinājumus, spailes un termināļus.

“Prysmian Group” komponentu uzņēmums ar galveno mītni Vrekshamā ir vadošais Apvienotās Karalistes kabeļu balstu un stiprinājumu sistēmu ražotājs, kas piedāvā plašu un daudzveidīgu risinājumu klāstu. “Prysmian Groupֲ” ilggadējā pieredze nozarē un ciešā sadarbība ar klientiem ļauj nodrošināt spailes visu tirgū pieejamo kabeļu tipu atbalstam un stiprinājumam. 

Mūsu izstrādājumu klāsts iekļauj: 

Materiāli:

Contact us

Rait Kuhlberg

Projektu atlase


Submarine cable installation

Jūras kabeli starp cietzemi un Muhu salu

Apmeklējums / Lejupielādēt
Cable laying

Tallinas gaisa līniju aizstāšana ar zemes kabeļiem

Apmeklējums / Lejupielādēt
Wind farm construction

Vēja parki Baltijas valstīs

Apmeklējums / Lejupielādēt
Railway station in Tallinn

Rietumharju dzelzceļa līnijas renovācijas projekts

Apmeklējums / Lejupielādēt
Overhead lines

Lietuvas energoapgādes drošību stiprina 330 kV gaisvadu līnija Viļņa–Nere (Vilnius-Neris)

Apmeklējums / Lejupielādēt
Viljandi hospital

Vīlandē tiek celta jauna un mūsdienīga slimnīca

Apmeklējums / Lejupielādēt
ShoreLink shore power solution for cruise ships at the Port of Aarhus

Veicinām videi draudzīgāku kuģniecības nākotni

Apmeklējums / Lejupielādēt
Prysmian 330 kV cable

Kontinentālās Eiropas lielāko akumulatoru parku ar elektrotīklu savieno 330 kV zemes kabelis

Apmeklējums / Lejupielādēt