Elektrifikācija

Visaptverošs un daudzveidīgs piedāvājums rūpniecības elektrifikācijai

Izmantojot elektrifikācijas sniegtās iespējas, mūsu novatoriskie kabeļu risinājumi apmierina dažādu lietojumu vajadzības.

Enerģijas galapatēriņa elektrifikācija ir būtisks dekarbonizācijas balsts un viens no galvenajiem visā pasaulē izvirzīto nulles emisiju mērķu sasniegšanai nepieciešamajiem pasākumiem.

Lai gan turpmākajos 30 gados ir paredzams stabils globālais enerģijas pieprasījums, paredzama elektroenerģijas īpatsvara kopējā enerģijas struktūrā dubultošanās no 20 līdz 40% šajā pašā laikā, galvenokārt tāpēc, ka uz elektroenerģiju, it īpaši no atjaunojamiem avotiem, pāries uz fosilo kurināmo balstīti lietojumi, piemēram, gāzes apkure vai iekšdedzes dzinēji, un arī tāpēc, ka paplašināsies uz elektroenerģiju balstīti lietojumi, piemēram, datu centri. 

Jo vairāk pieaug elektroenerģijas izmantošana, jo lielāks ir pieprasījums pēc plaša un specializēta kabeļu piedāvājuma, kas atbilstu dažādu lietojumu vajadzībām un izmantotu šīs tirgu veidojošās pamattendences sniegtās iespējas.

Ar mūsu jauno uzņēmējdarbības stratēģiju “Savienot, lai virzītu” mūsu mērķis ir izmantot kabeļu tirgu veidojošo strukturālo pamattendenču sniegtās iespējas, nodrošinot globālus kabeļu risinājumus un virzot enerģētikas pāreju un digitālo transformāciju.

Enerģijas galapatēriņa elektrifikācija

Energosistēmas dekarbonizācija lielā mērā ir atkarīga no elektrifikācijas. Eiropas Komisijas aprēķini liecina, ka līdz 2050. gadam vairāk nekā trīs ceturtdaļas enerģijas galapatēriņa būs elektrificētas. Elektrifikācija nozīmē fosilā kurināmā enerģijas avotu aizstāšanu ar elektroenerģiju no atjaunojamiem enerģijas avotiem dažādu veidu galapatēriņā, tostarp rūpnieciskās ražošanas procesos, transportā un loģistikā, kā arī ēku apsildē un dzesēšanā. Atsakoties no fosilā kurināmā izmantošanas, pieprasījums pēc elektrības pieaugs. EK veiktās analīzes liecina, ka uz atjaunojamo energoresursu bāzes veiktā elektrifikācija apvienojumā ar grūti ietekmējamu nozaru netiešu elektrifikāciju ir izmaksu ziņā visefektīvākais un energoefektīvākais veids enerģētikas nozares nulles emisiju sasniegšanai 2050. gadā. Elektrība tieši nodrošinās 57% enerģijas galapatēriņa, bet vēl 18% ‒ netieši, izmantojot ūdeņradi un tā atvasinājumus.

Savienot, lai virzītu elektrifikāciju

Atbilstoši jaunajai uzņēmējdarbības stratēģijai “Savienot, lai virzītu” Prysmian mērķis ir izmantot iespējas, ko rada kabeļu nozarē notiekošās strukturālās pamattendences, un kļūt par globālu kabeļu risinājumu piegādātāju. Saskaņā ar šo misiju elektrifikācijas struktūrvienība:

  • nodrošina plašu kabeļu klāstu, ļaujot nepārtraukti paplašināt elektrības lietošanu visās rūpniecības nozarēs visā pasaulē;
  • piedāvā progresīvas tehnoloģijas un perspektīvus ilgtspējīgus risinājumus;
  • turpina kopīgi izstrādāt klientu vajadzībām pielāgotus risinājumus.

Būvniecības produkti

Single core wire

Viendzīslas vadi (ML 750V, MK-HF C-PRO 750V, MKEM 90 750V, FQ Pure un vēl)

Rigid cable

Instalācijas kabeļi (XPJ-HF C-PRO, XPUJ 500V, EQLQ TUBE PURE 450/750 V un vēl)

Control cable

Kontrolkabeļi (MMO 750V, MCCMO-HF C-PRO 750V, MCMO 750V un vēl)

Construction 1kV cable

Spēka kabeļi 1kV (XPK, MCMK-HF 1KV ROUND, MCCMK-HF C-PRO 1KV, AMCMK, AXQJ PURE, EXQJ PURE un vēl)

Fire resistant cable

Ugunsdrošie kabeļi (FIRETUF FRHF 500V, SIGNAALKABEL 2300 FB30/60 un vēl)

Flexible cable

Flex kabeļi (H03VVH2-F, H05VV-F, MSK-LSZH 500V, ACEFLEX PURE 0,6/1 KV un vēl)

Signalling cable

Signalizācijas un automatizācijas kabeļi (KLMA-HF DCA, SIGNAALKABEL 2200 CCA, NOMAK-HF C-PRo, JAMAK-HF DCA un vēl)

Wire in tube

Vads caurulē (PROFIT-HF)

Noderīga informācija un rīki


Construction of a big building

Būvizstrādājumu regula kā pamats kabeļu izvēlei!

CPR
Phone with CableApp view

CableApp palīdzēs izvēlēties pareizo risinājumu kabeļu sistēmām!

CableApp
Electric post with green airlines indicating low impact lines

E Path: ar mazas ietekmes portfeli saistītu koncepciju

E Path
Web Catalogue

Web Catalogue - mūsu produkti ir sasniedzami ar vienu klikšķi, kur un kad vien tie jums ir nepiecieami!

Web Catalogue
An image of an open brochure

Informācijas materiāli – skatiet, lejupielādējiet vai pasūtiet papīra versiju!

Info materiāli
Document

DoP meklētājs - atrodiet ekspluatācijas īpašību deklarāciju visiem mūsu BIR produktiem.

DoP

Sazinieties ar mums

Olegs Sorokins

Rūpniecība un OEM produkti

Rubber cable

Gumijas kabeļi (H05RN-F, TARMO H07BN4-F 450/750 V, QWPK 450V un vēl)

Control cable

Kontrolkabeļi (M-FLEX YY, M-FLEX HCH CCA, M-FLEX PUR un vēl)

Solar cable

Saules paneļu kabeļi (TECSUN, PRYSUN un vēl)

Industrija un specialitātes


Solar farm

Saules enerģija

Uzzināt vairāk

Projektu atlase


Submarine cable installation

Jūras kabeli starp cietzemi un Muhu salu

Apmeklējums / Lejupielādēt
Cable laying

Tallinas gaisa līniju aizstāšana ar zemes kabeļiem

Apmeklējums / Lejupielādēt
Wind farm construction

Vēja parki Baltijas valstīs

Apmeklējums / Lejupielādēt
Railway station in Tallinn

Rietumharju dzelzceļa līnijas renovācijas projekts

Apmeklējums / Lejupielādēt
Overhead lines

Lietuvas energoapgādes drošību stiprina 330 kV gaisvadu līnija Viļņa–Nere (Vilnius-Neris)

Apmeklējums / Lejupielādēt
Viljandi hospital

Vīlandē tiek celta jauna un mūsdienīga slimnīca

Apmeklējums / Lejupielādēt
ShoreLink shore power solution for cruise ships at the Port of Aarhus

Veicinām videi draudzīgāku kuģniecības nākotni

Apmeklējums / Lejupielādēt
Prysmian 330 kV cable

Kontinentālās Eiropas lielāko akumulatoru parku ar elektrotīklu savieno 330 kV zemes kabelis

Apmeklējums / Lejupielādēt