Elektrifitseerimine

Kõikehõlmav ja laiaulatuslik pakkumine elektriliste lahenduste kasutuselevõtmiseks

Meie uuenduslikud kaablilahendused vastavad eri kasutusvaldkondade vajadustele, et kasutada ära võimalusi, mida elektriliste lahenduste kasutuselevõtmine pakub.

Energia lõppkasutuse elektriliste lahenduste kasutuselevõtmine on CO2 heite vähendamise põhitegur ja üks suuremaid jõupingutusi, mis on vajalik üleilmselt seatud nullheite eesmärkide saavutamiseks.

Ehkki ülemaailmne energianõudlus peaks jääma järgmise 30 aasta jooksul stabiilseks, võib eeldada, et sama perioodi jooksul elektrienergia osakaal kõigi energialiikide seas kahekordistub 20%-lt 40%-le. Selle peamisteks põhjusteks on fossiilkütustel põhinevate rakenduste (nt gaasiküte või sisepõlemismootorid) üleminek elektrienergiale, eelkõige taastuvatest allikatest toodetud elektrienergiale, ning elektripõhiste rakenduste (nt andmekeskused) laienemine. 

Mida rohkem elektrirakendused kasvavad, seda suurem on nõudlus erinevate ja spetsialiseeritud kaablilahenduste pakkumise järele, et vastata mitmesuguste rakenduste vajadustele ja kasutada ära võimalused, mida see turgu kujundav megatrend pakub.

Oma uue äristrateegiaga „Connect to Lead“ püüame kasutada võimalusi, mis tulenevad kaabliturgu mõjutavatest struktuursetest megatrendidest, ning saada üleilmseks kaablilahenduste pakkujaks, kes juhib energiasüsteemi ümberkujundamist ja digitaliseerimist.

Energia lõppkasutuse elektriliste lahenduste kasutuselevõtmine

Energiasüsteemi CO2 heite vähendamine sõltub suurel määral elektriliste lahenduste kasutuselevõtmisest. Euroopa Komisjoni stsenaariumid näitavad, et 2050. aastaks on energia lõppnõudluse mahust enam kui kolmveerandis võetud kasutusele elektrilised lahendused. Elektriliste lahenduste kasutuselevõtmine tähendab fossiilsete energiaallikate asendamist taastuvatest energiaallikatest toodetud elektriga eri lõppkasutustes, sealhulgas tööstuslikes tootmisprotsessides, transpordivaldkonnas ja logistikas ning hoonete kütmisel ja jahutamisel. Fossiilkütuste kasutamisest loobumine suurendab nõudlust elektrienergia järele. Euroopa Komisjoni analüüsid näitavad, et taastuvenergial põhinev elektriliste lahenduste kasutuselevõtmine, mida täiendavad kaudsed elektrilised lahendused sektorite jaoks, kus heitkoguseid on keeruline vähendada, on kõige kulutasuvam ja energiatõhusam viis energiasektori heitkoguste vähendamiseks nullini 2050. aastaks. Elektrienergia katab otseselt 57% energia lõppkasutusest ning annab veel kaudselt 18% vesiniku ja selle derivaatide kaudu.

„Connect to Lead“ elektriliste lahenduste kasutuselevõtmises

Vastavalt oma uuele äristrateegiale „Connect to lead“ on Prysmiani eesmärk haarata kinni kaablitööstust kujundavatest struktuursetest megatrendidest tulenevatest võimalustest ja saada ülemaailmseks kaablilahenduste pakkujaks. Kooskõlas selle missiooniga teeb elektriliste lahenduste kasutuselevõtmise äriüksus järgmist:

  • pakub laia valikut kaableid, et toetada elektrirakenduste pidevat kasvu kõigis tööstusharudes üleilmselt;
  • pakub uusimaid tehnoloogiaid ja tulevikukindlaid kestlikke lahendusi;
  • jätkab klientide vajadustele kohandatud lahenduste ühist arendamist.

Ehitustooted

Single core wire

Ühendusjuhtmed (ML 750V, MK-HF C-PRO 750V, MKEM 90 750V, FQ Pure jt)

Rigid cable

Paigalduskaablid (XPJ-HF C-PRO, XPUJ 500V, EQLQ TUBE PURE 450/750 V jt)

Control cable

Juhtimiskaablid (MMO 750V, MCCMO-HF C-PRO 750V, MCMO 750V jt)

Construction 1kV cable

Ehituskaablid 1kV (XPK, MCMK-HF 1KV ROUND, MCCMK-HF C-PRO 1KV, AMCMK, AXQJ PURE, EXQJ PURE jt)

Fire resistant cable

Tulekindlad kaablid (FIRETUF FRHF 500V, SIGNAALKABEL 2300 FB30/60 jt)

Flexible cable

Paindkaablid (H03VVH2-F, H05VV-F, MSK-LSZH 500V, ACEFLEX PURE 0,6/1 KV jt)

Signalling cable

Signaali- ja automaatikakaablid (KLMA-HF DCA, SIGNAALKABEL 2200 CCA, NOMAK-HF C-PRo, JAMAK-HF DCA jt)

Wire in tube

Juhtmetega kõritoru (PROFIT-HF)

Kasulik teave ja töövahendid


Construction of a big building

Ehitustoodete määrus (CPR) – alus kaabli valimisel.

CPR
Phone with CableApp view

CableApp aitab valida õige kaablilahenduse!

CableApp
Electric post with green airlines indicating low impact lines

E Path: väikese keskkonnamõjuga portfelli märgistav kontseptsioon

E Path
Web Catalogue

Web Catalogue – meie tooted on ühe kliki kaugusel, kus ja millal te neid iganes vajate!

Web Catalogue
An image of an open brochure

Infomaterjalid - vaata, lae alla või telli paberversioon!

Infomaterjalid
Document

DoP leidja - leia kõigi meie CPR-toodete toimivusdeklaratsioonid!

DoP

Võta meiega ühendust

Jarmo Peterson

Tööstus- ja OEM-tooted

Rubber cable

Kummikaablid (H05RN-F, TARMO H07BN4-F 450/750 V, QWPK 450V jt)

Control cable

Juhtimiskaablid (M-FLEX YY, M-FLEX HCH CCA, M-FLEX PUR jt)

Solar cable

Päikesepaneeli kaablid (TECSUN, PRYSUN jt)

Tööstus- ja erilahendused


Solar farm

Päikeseenergia

Loe lisa

Valik projekte


Submarine cable installation

Merekaabel mandri ja Muhu saare vahel

Mine lehele / Lae alla
Cable laying

Tallinna õhuliinide asendamine maakaablitega

Mine lehele / Lae alla
Wind farm construction

Tuulepargid Balti riikides

Mine lehele / Lae alla
Railway station in Tallinn

Lääne-Harju raudteeliini renoveerimisprojekt

Mine lehele / Lae alla
Overhead lines

Vilniuse-Nerise 330 kV õhuliin tugevdab Leedu energiajulgeolekut

Mine lehele / Lae alla
Viljandi hospital

Viljandisse kerkib uus ja kaasaegne haigla

Mine lehele / Lae alla
ShoreLink shore power solution for cruise ships at the Port of Aarhus

Panustame laevanduse rohelisemasse tulevikku

Mine lehele / Lae alla
Prysmian 330 kV cable

Mandri-Euroopa suurimat akuparki ühendab põhivõrguga 330 kV maakaabel

Mine lehele / Lae alla