Elektrivõrgud

Hoogustage oma võrkude täiustamist

Meie kaablilahendused on energiasüsteemi ümberkujundamiseks vajalike kõrgtehnoloogiliste elektrivõrkude selgroog.

Kogu maailmas toimuva energiasüsteemi ümberkujundamise alustala on üleminek fossiilkütustel põhinevalt energiaallikate kombinatsioonilt puhtamatele ja säästvamatele energiaallikatele. Sellest tulenevalt nõuab sellistest taastuvatest energiaallikatest toodetud energia integreerimine elektrivõrkude täiustamist. Et ehitus-, transpordi- ja tööstussegmentides kasvab pidevalt nõudlus elektri järele, on võrgu täiustamine võib-olla praegu olulisem kui kunagi varem, et kiirendada energiasüsteemi ümberkujundamist heitevaba tuleviku suunas.

Prysmiani elektrivõrkude äriüksus aitab võrguoperaatoritel, kommunaal- ja tööstusettevõtetel ning paigaldajatel edastada ja jaotada energiat, ilma milleta ei toimi ükski eluvaldkond meie maailmas. 

Oleme oma tootmis- ja paigaldusvõimaluste poolest konkurentsitud ning oleme kindlalt pühendunud teadus- ja arendustegevusele.

Me projekteerime, toodame ja paigaldame kõrg-, kesk- ja madalpinge maa-aluseid kaablisüsteeme, pakkudes võrgukomponente, lisaväärtust andvat projekteerimist, samuti varade seire lahendusi ja teenuseid.

Elektrivõrkude roll energiasüsteemi ümberkujundamisel

EL on võtnud kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks 55% võrra võrreldes 1990. aastaga. See on oluline verstapost kliimaneutraalsuse saavutamiseks 2050. aastaks. Komisjoni stsenaariumide kohaselt eeldab see, et taastuvenergia moodustab 81% kogu ELi elektrienergiast. Taastuvatele energiaallikatele täieliku ülemineku ja nende energiasüsteemi integreerimise vajalik tingimus on tugev ja omavahel ühendatud võrk. Kusjuures komisjon on kavandanud 2050. aastaks maismaa- ja avamere tuuleenergia võimsuseks 1300 GW (praeguse 180 GW asemel). Pooleliolevad elektriliste lahenduste kasutuselevõtmise protsessid elamumajanduses, transpordialastes ja tööstuslikes rakendustes nõuavad olemasolevate võrkude märgatavat laiendamist. Tulemaks toime ilmastikust tulenevate energiavarustuse kõikumistega ja eri energiaallikate integreerimisega selliste kõikumiste tasakaalustamiseks, on vaja tugevaid ja vastupidavaid ühendusi taastuvate energiaallikate ja tarbimiskohtade vahel. Uue põlvkonna võrgud tuleb kavandada nii, et need muudaksid energiataristud tugevamaks ja vastupidavamaks ning tagaksid maksimaalse jõudluse igas olukorras ja konfiguratsioonis.

„Connect to Lead“ elektrivõrgus

Vastavalt oma uuele äristrateegiale „Connect to lead“ on Prysmiani eesmärk haarata kinni kaablitööstust kujundavatest struktuursetest megatrendidest tulenevatest võimalustest ja saada ülemaailmseks kaablilahenduste pakkujaks. Kooskõlas nimetatud missiooniga toimib elektrivõrkude äriüksus järgmiselt:

  • toetab elektrivõrkude ajakohastamist uuenduslikke tehnoloogiaid kasutades;
  • tagab võrkude vastupidavuse ja säästlikkuse;
  • soodustab pikaajalisi kliendisuhteid.

Elektrivõrkude tooted

Bare conductor

Paljasjuhtmed (HK)

Aerial cable

Õhuliinijuhtmed (AMKA 1KV, EX, PAS-W, CCST-WK, CCST-W)

Power cable

Jõukaablid 1kV (AXPK-PE, AXPK, AXPK-PLUS, ARLC)

Power cable 12kV

Jõukaablid 12kV (AHXAMK-W 6/10(12) KV, AXQJ-RMF PURE 6/10(12) KV jt)

Power cable 12kV

Jõukaablid 24 kV (AHXAMK-W 20KV, AXQJ-RMF PURE 12/20(24) KV, NA2XSY 12/20KV jt)

Power cable 36kV

Jõukaablid 36-52kV (AXALJ-TT 18/30(36) KV, NA2XS(F)2Y 18/30KV CPR F, AXLJ-TTCL 26/45(52) kV jt)

Jõukaablite tarvikud

Tutvu meie kvaliteetsete külmkahanevate jätkumuhvide, lõppmuhvide ning keskpingekaablite eraldatavate pistikutega.

  • COLDFIT

    COLDFIT-i lõppmuhvid on kiiresti ja hõlpsasti paigaldatavad, olles nii siseruumides kui ka väliskeskkonnas väga töökindlad ja suurepärase jõudlusega.

  • ELASCON

    Eraldatav pistik keskpinge-polümeerkaablite jaoks. Paigaldatav siseruumidesse ja väliskeskkonda. Pistikut kaitseb täielikult veekindel juhtiv ümbris, mis on maandatud.

  • ELASPEED COMPACT

    Elaspeed®-i külmkahanevad keskpingekaablite jätkumuhvid on välja töötatud kiireks, lihtsaks ja töökindlaks paigaldamiseks.

Materjalid:

Tarvikud kaablite paigaldamiseks

Tutvu meie läbiviiktihendite, kinnitite ja klemmidega.

Prysmian Groupi Wrexhamis asuv komponentide osakond on Ühendkuningriigi juhtiv kaablitugede ja -kinnitussüsteemide tootja, kes pakub palju erinevaid tooteid. Tänu paljude aastate jooksul omandatud tööstuslikele kogemustele ja tihedale koostööle klientidega saab Prysmian Group pakkuda kinniteid kõigi müügil olevate kaablite toetamiseks ja kinnitamiseks. 

Meie tootevalikus on:

Materjalid:

Contact us

Tanel Laasma

Valik projekte


Submarine cable installation

Merekaabel mandri ja Muhu saare vahel

Mine lehele / Lae alla
Cable laying

Tallinna õhuliinide asendamine maakaablitega

Mine lehele / Lae alla
Wind farm construction

Tuulepargid Balti riikides

Mine lehele / Lae alla
Railway station in Tallinn

Lääne-Harju raudteeliini renoveerimisprojekt

Mine lehele / Lae alla
Overhead lines

Vilniuse-Nerise 330 kV õhuliin tugevdab Leedu energiajulgeolekut

Mine lehele / Lae alla
Viljandi hospital

Viljandisse kerkib uus ja kaasaegne haigla

Mine lehele / Lae alla
ShoreLink shore power solution for cruise ships at the Port of Aarhus

Panustame laevanduse rohelisemasse tulevikku

Mine lehele / Lae alla
Prysmian 330 kV cable

Mandri-Euroopa suurimat akuparki ühendab põhivõrguga 330 kV maakaabel

Mine lehele / Lae alla