Viljandi hospital

Viljandisse kerkib uus ja kaasaegne haigla

Viljandis kerkib uus haigla, mis on pärast Eesti taasiseseisvumist esimene nullist rajatud tervishoiuasutus Lõuna-Eestis. 23 000 ruutmeetrine hoone ei täida olulist eesmärki mitte ainult kõrgtasemel tervishoiuteenuse pakkumisel, vaid on kavandatud uueks tugisambaks kogu maakonna tervise- ja sotsiaalsüsteemide ümber ehitamisel. 

juuli 11, 2024 - 09:00 a.m.

Uus haigla pakub tööd ligi 500 inimesele, sealhulgas perearstidele, eriarstidele ja õdele. Projekti eesmärk on luua kaasaegne tervishoiu- ja sotsiaalteenuste keskus, mis tagab patsientidele parima hoolduse ja ravi. Haigla eeldatav valmimisaeg on 2025. aastal.

Töö tellijaks on Viljandi haigla ja peatöövõtjaks Rand ja Tuulberg Grupp ja AS Ehitustrust konsortsium. Elektritöid teostab Electrum AS, elektritarvikud tarnib Esvika AS ja kaablid on tootnud Prysmian.

Elektritööd on kestnud kaheksa kuud ning 28 elektriku kestva töö tulemusel on tänaseks paigaldatud 80% kaablitest ja üle poole magistraal- ja grupikaabeldustest. Kokku on vaja paigaldada enam kui 230 km erinevaid tugevvoolu- ja automaatika kaableid; 7 km kaabliteid; enam kui 7100 valgustit ja 1280 valgustite juhtimise seadet; 100 elektrikilpi; üle 6300 erineva lüliti ja pistikupesa ning palju muid seadmeid, ilma milleta haigla ei saaks toimida.

Uue Viljandi haigla rajamine on Eesti kontekstis esmakordne ja ainulaadne projekt. Uudse kontseptsiooniga tervishoiu- ja sotsiaalteenuste keskus parandab patsientide raviprotsesside edenemist ning nende elude päästmist.