Elektrifikavimas

Visapusiškas ir įvairiapusiškas pasiūlymas, skirtas pramonei elektrifikuoti

Mūsų naujoviški kabelių sprendimai atitinka įvairių sričių poreikius ir leidžia pasinaudoti elektrifikavimo teikiamomis galimybėmis.

Galutinių energijos vartojimo būdų elektrifikavimas yra pagrindinis anglies dioksido išmetimo mažinimo ramstis ir viena iš pagrindinių priemonių, skirtų siekti visame pasaulyje nustatytų nulinės taršos tikslų.

Tikimasi, kad per ateinančius 30 metų pasaulinė energijos paklausa išliks stabili, tačiau elektros energijos dalis bendrajame energijos balanse per tą patį laikotarpį turėtų padvigubėti nuo 20 iki 40 proc., visų pirma dėl to, kad iškastiniu kuru grindžiamos sritys, pavyzdžiui, dujinis šildymas ar vidaus degimo varikliai, pereis prie elektros energijos (pirmiausia – atsinaujinančiųjų išteklių) ir dėl to, kad vis labiau plėsis elektra grindžiamos taikymo sritys, pavyzdžiui, duomenų centrai. 

Kuo labiau plinta elektros energijos vartojimas, tuo labiau didėja poreikis siūlyti plačios apimties ir specializuotus kabelių sprendimus, kad būtų galima patenkinti įvairių naudojimo sričių poreikius ir išnaudoti šios rinką formuojančios megatendencijos teikiamas galimybes.

Įgyvendindami naująją verslo strategiją Connect to Lead, siekiame pasinaudoti galimybėmis, kylančiomis iš kabelių rinką formuojančių struktūrinių megatendencijų, ir tapti pasauliniu kabelių sprendimų tiekėju, pirmaujančiu energetikos pertvarkos ir skaitmeninės transformacijos srityje.

Galutinių energijos vartojimo būdų elektrifikavimas

Energetikos sistemos dekarbonizavimas labai priklauso nuo elektrifikavimo. Europos Komisijos scenarijai rodo, kad iki 2050 m. daugiau kaip trys ketvirtadaliai galutinės energijos poreikio bus elektrifikuoti. Elektrifikavimas reiškia, kad iškastinio kuro energijos šaltiniai pakeičiami elektros energija, pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių įvairiose galutinio vartojimo srityse, įskaitant pramoninės gamybos procesus, transportą ir logistiką, pastatų šildymą ir vėsinimą. Elektros energijos paklausa didės, nes atsisakysime iškastinio kuro naudojimo. EK analizės rodo, kad atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais grindžiamas elektrifikavimas, papildytas netiesioginiu sunkiai įsisavinamų sektorių elektrifikavimu, yra ekonomiškiausias ir energetiškai efektyviausias būdas iki 2050 m. sumažinti energetikos sektoriaus išmetamųjų teršalų kiekį iki nulinio. Elektra tiesiogiai padengs 57 proc. galutinio energijos suvartojimo, o dar 18 proc. energijos bus gaunama netiesiogiai, naudojant vandenilį ir jo išvestinius produktus. 

Elektrifikavimo strategija „Connect to Lead“

Pagal naująją verslo strategiją Connect to lead bendrovė „Prysmian“ siekia pasinaudoti galimybėmis, kylančiomis iš struktūrinių megatendencijų, formuojančių kabelių pramonę, ir tapti pasauliniu kabelių sprendimų tiekėju. Įgyvendindamas šią misiją, elektrifikavimo verslo padalinys:

  • teikia platų kabelių asortimentą, kad palaikytų nuolatinį elektrotechninių programų augimą visuose pramonės segmentuose pasauliniu mastu;
  • siūlo pažangiausias technologijas ir tvarius ateities sprendimus;
  • toliau kartu kuria klientų poreikius atitinkančius sprendimus.

Statybos produktai

Single core wire

Laidai (ML 750V, MK-HF C-PRO 750V, MKEM 90 750V, FQ Pure ir kita)

Rigid cable

Instaliaciniai kabeliai (XPJ-HF C-PRO, XPUJ 500V, EQLQ TUBE PURE 450/750 V ir kita)

Control cable

Kontroliniai kabeliai (MMO 750V, MCCMO-HF C-PRO 750V, MCMO 750V ir kita)

Construction 1kV cable

Galios kabeliai 1kV (XPK, MCMK-HF 1KV ROUND, MCCMK-HF C-PRO 1KV, AMCMK, AXQJ PURE, EXQJ PURE ir kita)

Fire resistant cable

Ugniai atsparūs kabeliai (FIRETUF FRHF 500V, SIGNAALKABEL 2300 FB30/60 ir kita)

Flexible cable

Lankstūs kabeliai (H03VVH2-F, H05VV-F, MSK-LSZH 500V, ACEFLEX PURE 0,6/1 KV ir kita)

Signalling cable

Signaliniai ir automatikos kabeliai (KLMA-HF DCA, SIGNAALKABEL 2200 CCA, NOMAK-HF C-PRo, JAMAK-HF DCA ir kita)

Wire in tube

Kabelis vamzdelyje (PROFIT-HF)

Naudinga informacija ir įrankiai


Construction of a big building

Statybos produktų reglamentas – kabelių pasirinkimo pagrindas!

CPR
Phone with CableApp view

„CableApp“ padeda pasirinkti tinkamiausią kabelį!

CableApp
Electric post with green airlines indicating low impact lines

„E Path“: koncepcija, susijusia su mažo poveikio portfeliu

E Path

Susisiekite su mumis

Pramonės ir OEM produktai

Rubber cable

Guminiai kabeliai (H05RN-F, TARMO H07BN4-F 450/750 V, QWPK 450V ir kita)

Control cable

Kontroliniai kabeliai (M-FLEX YY, M-FLEX HCH CCA, M-FLEX PUR ir kita)

Solar cable

Saulės baterijų kabeliai (TECSUN, PRYSUN ir kita)

Pramonės viduje ir specialybės


Projektai


Submarine cable installation

Povandeninį kabelį sąsiaurio žemyninės dalies ir Muhu salos

Apsilankykite / atsisiųskite
Cable laying

Talino elektros oro linijos keičiamos požeminiais kabeliais

Apsilankykite / atsisiųskite
Wind farm construction

Vėjo parkai Baltijos šalyse

Apsilankykite / atsisiųskite