Statybos produktų reglamentas

Statybos produktų reglamentas (SPR) – kabelių pasirinkimo pagrindas

Statybos produktų reglamentas (Construction Products Regulation - CPR) - tai Europos Sąjungoje išleistas įstatymų rinkinys, kuriame nustatyti suderinti statybos produkt rinkodaros Europos Sąjungoje įstatymai. Juo užtikrinama, kad valstybėse narėse naudojami statybos produktai būtų vertinami, klasifikuojami ir pradedami naudoti (t. y. patvirtinami) pagal tuos pačius kriterijus. Reglamentu taip pat siekiama reglamentuoti statybos produktų atsparumą ugniai ir statybose naudojamas pavojingas medžiagas. Reglamentas yra taikomas visiems statybos produktams, skirtiems nuolatiniam montavimui pastatuose ir bendriesiems statybos darbams. Kalbant apie kabelius, šie teisės aktai yra taikomi visiems elektros ir montavimo kabeliams, valdymo, telekomunikacijų ir duomenų perdavimo kabeliams.

Svarbu atsižvelgti į tai, kad remiantis pagrindinėms produkto savybėms nustatytais reikalavimais ir taikomais standartais, kiekviena ES valstybė narė gali nustatyti skirtingą reikalavimų sistemą ir lygį - „Prysmian Group Baltics“ gaminamos medžiagos ruošiamos atsižvelgiant į Estijos, Latvijos ar Lietuvos respublikų reikalavimus.

SPR kabelių ženklinimas

Statybos produktų reglamentas apima septynias saugos klases nuo A iki F, kur A reiškia nedegų produktą, o F - produktą, kurio reakcijos į ugnį savybės yra nenurodytos. Remiantis šia klasifikacija, kabeliai dažniausiai yra skirstomi į B, C, D ir E klases. Papildomuose kriterijuose nustatomi reikalavimai išmetamų dūmų kiekiui (vertės s1, s2, s3), degimo metu susidarusiems liepsnojantiems lašeliams (vertės d1, d2, d3) ir degimo metu išmetamų dūmų rūgštingumui bei elektrolitiniam laidumui (vertės a1, a2, a3), kur didesnė vertė reiškia prastesnį rezultatą. SPR kabelių ženklinimas:

D = klasė│ ca = kabeliai/laidai│ s = dūmai│ d = lašeliai│ a = rugštingumas ir elektrolitinis laidumas

Prie produkto pritvirtintas CE ženklas įrodo, kad gaminys atitinka visus taikomų direktyvų reikalavimus.

Pastatų rizikos lygiai Lietuvoje


Rizikos lygis Pastato tipas Euroklasė CPR kabeliai tipai
AUKŠTAS Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir pan.) Cca-s1, d1, a1 XPJ-HF C-PRo; AFUX C-PRo 1kV; AXMK-HF C-PRo; AXCMK-HF C-PRo; MCMK-HF C-PRo; MK-HF C-PRo; MKEM-HF C-PRo
VIDUTINIS Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių; vaikų darželių, lopšelių, ligoninių, klinikų, poliklinikų, sanatorijų, reabilitacijos centrų, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatų, gydyklų pastatų, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namų, viešbučių pastatai; statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan; gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai). Dca-s2,d2,a2 XPJ-HF D; XPUJ-HF D; XPK-HF D; AXQJ PURE; FXQJ PURE; FQ PURE
ŽEMAS Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos; gyvenamosios patalpos (vieno, dviejų butų pastatai). Eca XPJ; XPUJ; XPK; AXPK-PLUS; AMCMK; MCMK; ML; MK; MKEM

Atkreipkite dėmesį į galiojančias kabelių degumo klases!

„Prysmian“ medžiagos ir „CableApp“ padės išsirinkti Jūsų projektui tinkamiausius kabelius. „Prysmian“ kabeliai atitinka įstatymų reikalavimus. Išsamią informaciją apie kiekvieną gaminį galite rasti internetiniame kataloge, kurį lengva peržiūrėti ir iš kurio galima atsisiųsti gaminio lapus su CPR žymėjimu. CPR gaminių eksploatacinių savybių deklaracijas visada galite rasti naudodamiesi DoP paieška.

Naudinga informacija ir įrankiai


Construction of a big building

Statybos produktų reglamentas – kabelių pasirinkimo pagrindas!

CPR
Phone with CableApp view

„CableApp“ padeda pasirinkti tinkamiausią kabelį!

CableApp
Electric post with green airlines indicating low impact lines

„E Path“: koncepcija, susijusia su mažo poveikio portfeliu

E Path
Web Catalogue

Web Catalogue – spustelėję mygtuką galite bet kada ir bet kur pamatyti mūsų gaminius!

Web Catalogue
An image of an open brochure

Informacinė medžiaga – peržiūrėti, atsisiųsti arba užsisakyti atspausdintą versiją!

Informacinė medžiaga
Document

DoP ieškiklis – raskite visų mūsų CPR gaminių eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP).

DoP