Keila_plant

Žengiame ekologiškesnės ateities kryptimi

Kategorijos: Corporate  Sustainability 

Lap 13, 2025 - 11:09 AM

Vienas iš svarbiausių „Prysmian Group“ tikslų – žingsnis po žingsnio pereiti prie neutralios anglies dioksidui gamybos. Pastaraisiais metais įgyvendinome keletą projektų, kurie prisideda prie energijos taupymo, CO₂ pėdsako mažinimo ir atsakingos gamybos.

Dyzeliniai krautuvai keičiami elektriniais krautuvais

Gamykloje kasdien naudojami krautuvai, dauguma iš kurių jau yra elektriniai. Liko tik trys dyzeliniai krautuvai. Iki 2028 m. visus krautuvus pakeisime elektriniais. Šis žingsnis sumažins išmetamųjų teršalų kiekį ir triukšmą gamybos bei sandėliavimo patalpose.

Išmanusis apšvietimas

Prieš aštuonerius metus pradėjome keisti seną apšvietimo technologiją šviesos diodų (LED) sprendimais. Šis ilgas projektas pasiekė finišą 2024 m., kai atnaujinome iš viso 1 100 šviesos šaltinių. Šiandien visi vidaus ir lauko šviestuvai yra energiją taupantys LED, kai kurie iš jų yra valdomi išmaniuoju būdu. Tai užtikrina mažesnį energijos suvartojimą ir ilgesnį naudojimo laiką.

Išmanesnis šildymas ir energinis saugumas

Mūsų gamybos procesai generuoja pakankamai šilumos, todėl jau daugiau nei dešimt metų gamybos pastate esame visiškai išjungę šildymą. Biuro patalpose naudojame išmaniąją šildymo kontrolę – naktį ir savaitgaliais temperatūra yra žemesnė, kad būtų sumažintas energijos suvartojimas. Be to, mes pakeitėme daugiau nei 30 metų senumo langus naujais energiją taupančiais dvigubo stiklo langais, kurie padeda sumažinti šilumos nuostolius ir pagerinti patalpų klimatą.

Atsinaujinančios ir neutralios anglies dioksidui energijos sprendimas

Nuo 2024 m. rudens, kai Keilos pramonės parko tinklo zona buvo prijungta prie „Utilitas“ Keilos centralizuoto šildymo tinklo, visą centralizuotą šildymą gauname iš „Utilitas“ biomasės katilinės. Dėl to 90 % mūsų centralizuoto šildymo energijos gaminama iš atsinaujinančių šaltinių. Biomasės pagrindu veikiantis centralizuotas šildymas yra vienas iš efektyviausių ir ekologiškiausių sprendimų, padedantis sumažinti iškastinio kuro naudojimą ir remti uždarąją vietos energijos gamybos ekonomiką.

Mūsų gamybos padaliniuose naudojama elektros energija gaunama iš sertifikuotų hidroelektrinių ir branduolinės energijos šaltinių. Hidroenergija yra atsinaujinantis ir neutralus anglies dioksidui energijos šaltinis, gaunamas iš vandens judėjimo. Branduolinė energija, nors ir nėra atsinaujinanti, taip pat yra neutrali anglies dioksidui ir stabili. Tai užtikrina patikimą elektros energijos gamybą be šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo. 

Abu šaltiniai pastebimai sumažina mūsų gamybos poveikį aplinkai ir palaiko perėjimą prie švaresnės ir tvaresnės energetikos ekonomikos.

Priežiūra – raktas į energijos taupymą

Mūsų gamybos procese naudojamos krosnys, kurių darbinė temperatūra yra 380 °C. Siekdami išvengti nereikalingų energijos nuostolių, reguliariai prižiūrime krosnių sandariklius ir angas. Nuolatinė priežiūra užtikrina mažiau nuotėkių ir padeda taupyti energiją bei išlaidas.

Ekologiškai saugesnė aušinimo įranga

Mes palaipsniui atsisakėme senų šaldymo įrenginių, kuriuose buvo naudojami ozono sluoksnį ardančių šaldymo agentų. Šiandieniai įrenginiai naudoja šaldymo agentus, kurių globalinio atšilimo potencialas yra mažas, todėl jie yra pastebimai palankesni aplinkai nei jų pirmtakai.

Visi šie veiksmai yra mūsų platesnės strategijos dalis: sukurti tvarią gamybą, kuri tausoja tiek aplinką, tiek bendruomenes, kuriose mes veikiame.