Päikesepargi tasuvust mõjutab ka kaabelduslahendus

18/05/2021 - 12:00 a.m.

Päikesepaneelidest saadava taastuvenergia kasutamine on muutunud aasta-aastalt aina populaarsemaks nii tööstuste, kontorite kui ka elumajade puhul. Kui päikesepaneele ja -süsteeme valitakse tähelepanelikult, siis abivahendite kvaliteedi jälgimisel ollakse vähem järjekindel – näiteks ei pöörata tihtipeale piisavalt tähelepanu õigete omadustega kaablite valimisele. Väliselt tunduvad kaablid sarnased, aga nende sisu on väga erinev.

Õigete kaablite ostmine säästab ressursse. Ehitajatel ja arendajatel on sageli kiire ega ole aega detailidesse süveneda. Kauakestvad spetsiaalse otstarbe ja karmide ilmastikuolude jaoks arendatud tooted on tihtipeale kallimad, kuid odavama, madalakvaliteetse või lausa valede kaablite kasutamine võib kaasa tuua palju muresid – need hakkavad kiiremini lagunema, väliskesta kahjustused toovad kaasa elektrikadusid ja pargi tootlikkus langeb. Kõige hullemal juhul vajab kaabellahendus väljavahetamist.

Tuleb jälgida, et välitingimustesse või osaliselt ka maa sisse paigaldatud kaablid oleksid vastupidavad erinevatele teguritele nagu UV-kiirgus, osoon, vesi, happed ja alused, ammoniaak, õli, kuum ja külm ning hõõrdumine. Nagu rehve, ei tehta ka õigeid päikeseelektrisüsteemi kaableid plastist, vaid elastomeerist, mis suudab taluda 20 000 tundi tööd soonetemperatuuril 120 kraadi. Üldiseks päikesepaneelide tootlikkuse elueaks hinnatakse 25-30 aastat. Kvaliteetse ja vigastamata kaabli eluiga peaks olema sama või isegi pikem.

Õigete kaablite valikul aitavad edasimüüjad ja tootjad. Prysmian Group on loonud spetsiaalselt päikeseelektrisüsteemidele kaabli TECSUN(PV). Seda valmistatakse kõrgeimate nõuete alusel, kaabel peab vastu vähemalt 30 aastat ning praegusel hetkel on seda paigaldatud üle maailma erinevatesse kliimatingimustesse enam kui miljon kilomeetrit. TECSUN on ainuke päikesepaneeli kaabel turul, mis omab standardi EN50618 alusel nii TÜV-i kui ka VDE kvaliteedi sertifikaate. Kaabel sobib nii otse vette kui ka pinnasesse paigalduseks. Kaabli kvaliteeti kinnitab fakt, et alates turuletulekust aastast 2003 pole tuvastatud ühtegi kaabliisolatsiooni kvaliteedist tulenevat riket. 

Päikeseenergia kasutamisega mõeldakse tulevikule ja keskkonnahoiule, kuid ebakvaliteetsete ja vähekestvate toodete kasutamine ei ole loodussõbralik. Õigetele ja kvaliteetsematele materjalidele kulutatud lisaeurod hoiavad ära hilisemad kallid riketest põhjustatud seisakud. Professionaalne ja argumenteeritud nõu vajab väikest ajakulu ning õigesti valitud materjalid tasuvad end alati ära.

 

 

 

TASUB TEADA! Päikeseelektrisüsteemi kaabli peavad olema: 

• ilmastikukindlad
• taluma 20 000 tundi tööd temperatuuril 120 kraadi
• vastama standardile EN50618
• elueaga üle 30 aasta
• elastomeerist, mitte plastist kattega

 

Artikkel ilmus Onninen uudistes. Vaata TECSUN kaabli kohta lisa SIIT.