Plant

Tvarumas – tai ne išlaidos, o konkurencinis pranašumas

Kategorijos: Sustainability 

Pastaraisiais metais tvarumas tapo vienu iš dažniausiai vartojamų žodžių pramonėje, tačiau nedaugelis įmonių gali pasigirti, kad šiuo principu vadovaujasi jau dešimtmečius. Keiloje beveik 60 metų kabelius gaminanti bendrovė „Prysmian“ aplinkosaugos sąmoningumą laiko pranašumu, kuris padeda didinti efektyvumą, mažinti švaistymą ir išlikti konkurencingai tarptautinėje rinkoje.

Bir 22, 2026 - 09:19 AM

„Dažnai bijoma, kad tvarumas reiškia tik brangesnius sprendimus ir daugiau apribojimų. Iš tiesų tvarumas padidina gamybos efektyvumą ir gerina konkurencingumą tiek reputacijos, tiek verslo požiūriu“, – sako „Prysmian Baltikum“ pardavimų direktorius Tarvo Leppik. „Europos pramonė šia linkme juda labai greitai ir jei mes nesusitvarkytume su šiais klausimais, netrukus nebegalėtume konkuruoti“.

Keiloje kabeliai gaminami nuo 1968 metų, o, kaip teigia Leppiko, ilgalaikė įmonės veikla puikiai iliustruoja, kad tvarumas reiškia ne tik aplinką, bet ir žmones bei darbo kultūrą. Gamykloje dirba žmonės, kurių darbo stažas siekia dešimtmečius. Tai rodo, kad įmonėje sukurta aplinka, kurioje žmonės nori dirbti ir tobulėti.

„Prysmian“ buvo viena iš pirmųjų Estijos įmonių, kuri gavo ISO 9001 kokybės vadybos sertifikatą. Vėliau buvo gauti ISO 14001 aplinkosaugos vadybos standartas ir ISO 45001 profesinės sveikatos ir darbo saugos sertifikatai. Įmonė taip pat ne kartą buvo apdovanota Atsakingo verslo forumo aukso lygio sertifikatu, paskutinį kartą – 2023 ir 2025 metais. „Mes šių sertifikatų nesiekėme vien dėl to, kad galėtume juos įsirašyti į gerą sąrašą, bet jie padeda sistemingai tobulinti visą organizaciją“, – sako Leppik. „Jei apgalvotai stebėsime savo procesus, energijos sąnaudas, atliekas ir darbo saugą, galiausiai visa gamyba taps efektyvesnė“.

Šiandien Keilos gamykla jau beveik dešimt metų naudoja anglies dioksido neutralią elektrą, kuri gaunama išskirtinai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Pastato šildymas 90 % apimtimi gaunamas iš atsinaujinančios energijos, o paskutiniai dyzeliniai krautuvai palaipsniui keičiami elektriniais. „Prysmian“ grupės tikslas – iki 2035 m. pasiekti anglies dioksido poveikio neutralumą, o Keilos gamykla šiuo metu juda šia linkme greičiau nei vidutiniškai mūsų 110-oje gamyklų.

Mažiau medžiagų, ta pati kokybė

Vienas iš svarbiausių tvarumo veiksnių bendrovėje „Prysmian“ yra produktų kūrimas. Kabelių gamyboje tai reiškia nuolatinį klausimą, kaip naudoti mažiau medžiagų ir ekologiškesnius sprendimus bei tuo pačiu išlaikyti visus saugos ir kokybės reikalavimus. „Kabelis nebūtinai turi būti idealios apvalios formos vien dėl to, kad atrodytų gražiai“, – aiškina „Prysmian Baltikum“ statybos segmento produktų vadovas Raigo Viltrop. „Istoriškai standartai buvo labai konservatyvūs ir tai dažnai reiškė, kad į kabelį reikėjo įdėti daugiau plastiko, nors elektros požiūriu tai nesuteikė jokios pridėtinės vertės. Šiandien, gerėjant žaliavų ir procesų kokybei, bandome keisti šiuos principus bei rasti tvaresnius sprendimus“.

Kaip pavyzdį jis pateikia XPJ HF-D kabelio konstrukcijos pakeitimus, kurių metu buvo sumažintas plastiko naudojimas. Apie 60 procentų kabelio masės sudaro varis, o didžiąją likusią dalį – plastikas. Būtent čia matoma galimybė sumažinti poveikį aplinkai. Be to, kai kuriuose 1 kV jėgos ir žemės kabeliuose pereita prie medžiagų, kurias vėliau galima lengviau perdirbti.

„Šiandienos elektros tinkluose vis dar naudojama daug medžiagų, kurių po naudojimo neįmanoma efektyviai perdirbti“, – sako Viltrop. „Visos Europos pramonė aktyviai ieško sprendimų, kaip ateityje padaryti kabelius geriau perdirbamus. Kabelio išoriniuose apvalkaluose jau šiandien naudojame nemažą kiekį perdirbtų medžiagų. Per metus savo gaminiams pagaminti naudojame 1200 tonų perdirbtų plastikinių medžiagų – tai reiškia, kad tiek pat sumažiname pirminių medžiagų naudojimą ir išvengiame atliekų kaupimosi. Tikslas – kuo daugiau medžiagų būtų tikrosios apyvartos“.
 

Tvarumas jau daro įtaką viešiesiems pirkimams

„Prysmian“ vertinimu, artimiausiais metais tvarumas taps vis svarbesniu konkurenciniu veiksniu visam pramonės sektoriui. Tai rodo ir pokyčiai Baltijos šalių viešuosiuose pirkimuose. Neseniai Lietuvos paskirstymo tinklas ESO pirmą kartą Baltijos šalyse viešųjų pirkimų konkurse nustatė aiškius tvarumo reikalavimus, pagal kuriuos, be kainos, buvo vertinamas ir produktų anglies pėdsakas, medžiagų kilmė bei perdirbimas. Tarvo Leppiko teigimu, tai rodo, kad rinka pasiekė naują etapą. „Daugelį metų buvo kalbama, kad be kainos būtų galima vertinti ir poveikį aplinkai, bet dabar tai tikrai vyksta“, – sako jis. „Vakarų Europoje tai jau seniai yra įprasta, o Baltijos šalys juda ta pačia kryptimi“.

Svarbiu klausimu tapo ir produktų aplinkosaugos deklaracijos, arba EPD, kurios leidžia apskaičiuoti kabelio anglies pėdsaką per visą jo gyvavimo ciklą. „Prysmian“ jau šiandien gali pateikti klientams išsamią informaciją apie produktų poveikį aplinkai. „Jei anksčiau daugiausia buvo klausiama apie kainą ir techninius rodiklius, tai šiandien partneriai nori žinoti ir tai, iš ko pagamintas produktas, iš kur kilusios medžiagos ir kas iš jo tampa po naudojimo“, – aiškina Viltrop.

Pasak įmonės, tvarumas taip pat susijęs su logistika ir pakuotėmis. „Prysmian“ mediniai kabelių būgnai yra visiškai atsekami ir naudojami pakartotinai. Ritinių mediena gaunama iš sertifikuotų tvarių miškų, o įmonės tikslas – išlaikyti ritinius apyvartoje kuo ilgiau. Kuo daugiau ritinių naudojama pakartotinai, tuo mažiau reikia kirsti mišką“, – sako Leppik. „Jei klientas vertina tvarumą, jis taip pat vertina tai, kad pakuotė po vieno naudojimo netampa atliekomis“.

Be aplinkos apsaugos, „Prysmian“ taip pat didelę svarbą teikia darbo saugai ir įvairovei. Įprastai vyriškame pramonės sektoriuje įmonė sąmoningai siekia didesnės pusiausvyros, todėl šiandien gamykloje ir biure dirba vis daugiau moterų. Leppiko teigimu, platesnis talentų pasirinkimas reiškia stipresnę įmonę, nes įvairesnė darbo aplinka visą organizaciją daro rūpestingesnę ir atidesnę.

Tvarumas bendrovei „Prysmian“ jau seniai yra kasdienio valdymo ir produktų kūrimo dalis. „Ar mes nuėjome per toli? Mūsų nuomone, ne. Priešingai – tai padeda taupyti išteklius, padaro gamybą efektyvesnę ir verčia ieškoti inovacijų“, – sako Leppik. „Iš to laimi tiek įmonė, tiek darbuotojai, tiek klientai, tiek visa visuomenė“.

Keilos gamykla priklauso pasaulyje pirmaujančiam elektros ir telekomunikacijų kabelių sistemų koncernui „Prysmian“. Įmonė aptarnauja tiek vietinę, tiek užsienio rinką ir yra tarptautinio tinklo, veikiančio daugiau nei 50 šalių, dalis, sujungianti daugiau nei 100 gamyklų ir 27 mokslinių tyrimų bei plėtros centrų kompetenciją. „Prysmian“ kuria ir gamina kabelių sprendimus energetikos ir telekomunikacijų sektoriams – nuo elektros tinklų ir infrastruktūros iki greitųjų duomenų perdavimo ryšių.
 

Straipsnis paskelbtas žurnale „Eesti Tööstus“.