Naujos ir patrauklesnės instaliacinių kabelių pakuotės

Gegužė 31, 2023 - 12:00 AM

Atnaujinome instaliacinių kabelių pakuotes. Vietoj dabar plastiko plėvelės gamyboje naudojamo 30 % perdirbto plastiko, jo dalį padidinsime iki 50 % , taip sumažindami žaliavų naudojimą. Duomenys apie kabelius pateikti ant lipdukų, kurių dizainą atnaujinome.

Duomenys apie produktus pateikti remiantis ir anksčiau naudotais principais:

  • Lipduko spalva nurodo kabelio klasę pagal Statybos produktų reglamentą:
    • juoda spalva žymi E klasės kabelius;
    • rausva spalva žymi D klasės kabelius;
    • mėlyna spalva žymi C klasės kabelius.
  • Lipduko apačioje yra dar viena spalvomis pažymėta linija – raudona žymi 1,5 mm², o oranžinė – 2,5 mm² kabelio skerspjūvį.
  • Ant lipduko nurodyti Estijos, Latvijos ir Lietuvos nacionaliniai standartai.
  • Ant lipduko nurodyti gamybos ir produktų tvarumo aspektai. 

Naujos pakuotės pasieks elektros medžiagų didmenininkų atstovybes per vasaros mėnesius.