Saulės energijos parko pelningumui įtakos turi ir kabelių sprendimas

Gegužė 18, 2021 - 12:00 AM

Pramonės ir biurų pastatuose bei gyvenamuosiuose namuose kasmet vis dažniau naudojami atsinaujinančios saulės energijos kolektoriai. Paprastai saulės kolektoriai ir jų sistemos parenkami rūpestingai, tačiau pagalbinei įrangai ir tinkamų charakteristikų kabelių pasirinkimui dažnai neskiriamas pakankamas dėmesys. Išoriškai kabeliai atrodo panašūs, tačiau jų vidus labai skiriasi.

Įsigyjant tinkamus kabelius yra taupomi ištekliai. Statybų ir nekilnojamojo turto plėtros specialistai dažnai yra užsiėmę ir neturi laiko gilintis į detales. Specialios paskirties ir atšiaurioms oro sąlygoms skirti ilgai tarnaujantys produktai dažnai yra brangesni, tačiau naudojant pigius, prastos kokybės ar net netinkamus kabelius gali atsirasti daug rūpesčių – jie greičiau suyra, išorinio apvalkalo pažeidimai sukelia elektros nuostolius, todėl saulės parko produktyvumas mažėja. Blogiausiu atveju pasirinktą kabelį reikia pakeisti.

Reikia pasirūpinti, kad lauko sąlygomis arba iš dalies žemėje montuojami kabeliai būtų atsparūs įvairiems veiksniams – UV spinduliuotei, ozonui, vandens, rūgščių ir šarmų, amoniako, alyvos poveikiui, karščiui ir šalčiui bei trinčiai. Tinkami saulės energijos sistemos kabeliai, kaip ir padangos, yra gaminami ne iš plastiko, bet iš elastomero, kuris gali atlaikyti 20 000 darbo valandų esant 120 laipsnių laidininko temperatūrai. Apskaičiuota, kad vidutinis saulės kolektorių tarnavimo laikas yra 25–30 metų.  Aukštos kokybės ir nepažeisto kabelio tarnavimo laikas turėtų būti toks pat ar net ilgesnis.

Platintojai ir gamintojai padės jums pasirinkti tinkamus kabelius. Bendrovė „Prysmian Group“ sukūrė specialiai saulės energijos sistemoms skirtą TECSUN (PV) kabelį. Šis kabelis yra gaminamas laikantis aukščiausių reikalavimų, jo naudojimo trukmė yra mažiausiai 30 metų, o šiuo metu įvairiose pasaulio dalyse ir skirtingose klimato sąlygose jo yra patiesta daugiau nei milijonas kilometrų. TECSUN yra vienintelis saulės baterijų kabelis, turintis EN50618 standarto TÜV ir VDE kokybės sertifikatus. Kabelį tinka montuoti tiesiog vandenyje ir dirvožemyje. Kabelio kokybę patvirtina tai, kad nuo 2003 m., kai jis buvo pristatytas rinkai, nebuvo aptikta jokių jo izoliacijos pažeidimų.

Saulės energijos naudojimas yra susijęs su ateitimi ir aplinkos išsaugojimu, tačiau atsižvelgiant į aplinkos tausojimą, standartų neatitinkančių ir neilgaamžių produktų nevertėtų naudoti. Tinkamoms ir aukštesnės kokybės medžiagoms padarytos išlaidos ateityje užkirs kelią prastovoms dėl gedimų. Profesionalūs ir argumentuoti patarimai neužima daug laiko, o teisingai parinktos medžiagos visada atsiperka.

 

 

VERTA ŽINOTI! Saulės energijos sistemos kabeliai:  

  • yra atsparūs oro sąlygoms;
  • gali atlaikyti 20 000 darbo valandų esant 120 laipsnių temperatūrai;
  • atitinka standarto EN50618 reikalavimus;
  • tarnavimo trukmė daugiau nei 30 metų;
  • dengti elastomeru, o ne plastiku.

 

Straipsnis buvo paskelbtas žurnale „Onninen uudised“. Daugiau apie TECSUN kabelį žiūrėkite ČIA.