Uus toode XPK-HF C-Pro kõige keerulisematesse tingimustesse

Valdkond: Products & Solutions 

Okt 25, 2021 - 12:00 a.m.

Prysmian Group Baltics arendas välja ja toob Baltikumi turgudele uue toote XPK-HF C-Pro – halogeenivaba tuld hülgav 1kV jõukaabel kohtkindlaks sise- ja välipaigalduseks. Kaabel sobib kõrghoonetesse, elamutesse, tööstusrajatistesse ja andmekeskustesse. XPK-perekonna uus kaabel vastab tuletundlikkuse klassile Cca-s1,d1a1 ja sobib kasutamiseks kõrge tuleohuga hoonetes. Tulekahju korral tekib vähe lbipaistvat suitsu, mis hõlbustab evakuatsiooni ja ei kahjusta elektroonikaseadmeid.

XPK-HF C-Pro peamised omadused ja eelised:

  • mitmeotstarbeline sise- ja väliskaabel;
  • sobib kõikidele hoonetüüpidele Eestis;
  • hea UV-vastupidavus;
  • minimaalne paigaldustemperatuur -15°C;
  • juhi maksimaalne temperatuur 90°C;
  • sile väliskest kiireks paigalduseks;
  • lihtne koorida;
  • turvaline kasutada standardsete paigaldustööriistadega;
  • juhi takistus vastavalt EN-i normidele;
  • CPR klass Cca-s1,d1,a1; DoP number 1015210.

XPK-HF C-Pro flaieri saab alla laadida SIIT.

XPK-HF C-Pro detailse tootelehe leiab veebikataloogist SIIT.

Küsi lisa: Andero Hännikainen, Eesti müügijuht, [email protected].