CPR

„Prysmian Group Baltics“: saugios ir tvarios elektros infrastruktūros pradininkė Keila regione

Saugios ir tvarios infrastruktūros kūrimas prasideda nuo tinkamų medžiagų, o Keila miestas Estijoje tapo vienu svarbiausių centrų šioje srityje. Čia veikianti bendrovė „Prysmian Group Baltics“ yra viena pasaulyje pirmaujančių kabelių gamintojų, kuri savo produkcijoje derina tarptautinę kompetenciją ir vietos pramonės stiprybes. Keilos gamykla yra ne tik didžiausias darbdavys regione, bet ir atlieka svarbų vaidmenį aprūpinant visą Baltijos regioną ir kaimynines šalis kokybiškais, saugiais ir patikimais kabeliais.

Bir 14, 2026 - 04:04 PM

CPR ir priešgaisrinės saugos klasės Lietuvoje: ką reikia žinoti?

Statiniuose naudojamų kabelių sauga nėra vien tik techninė detalė – ji tiesiogiai susijusi su žmonių gyvybės ir turto apsauga. Europos Sąjungos statybos produktų reglamentas (CPR) reikalauja, kad visos statybinės medžiagos, įskaitant kabelius, atitiktų vienodus vertinimo principus, būtų pažymėtos CE ženklu ir turėtų privalomą Eksploatacinių savybių deklaraciją (DoP).

Lietuvoje nustatytos klasės apibrėžia, kokios priešgaisrinės saugos klasės kabeliai gali būti naudojami įvairiuose pastatuose (išsamesnė klasifikacija pateikta atitinkamame įstatyminiam akte.

 

Žiūrėti ELEKTROS LINIJŲ IR INSTALIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS):

  • Eca – maža rizika: gamybos ir pramoninės patalpos bei sandėliai, taip pat gyvenamosios patalpos vieno ir dviejų butų pastatuose.
  • Dca-s2,d2,a2 – vidutinė rizika: patalpos, kuriose gali būti daugiau nei 50 žmonių, ir jautrios paskirties pastatai (vaikų darželiai, ligoninės / sveikatos priežiūros įstaigos, globos namai, viešbučiai). Taip pat kabelių trasos ir techninės zonos (šachtos, tuneliai, nišos, vietos virš pakabinamų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan.) bei daugiabučiai namai.
  • Cca-s1,d1,a1 – didelė rizika / evakuacija: evakuacijos keliai (koridoriai, laiptinės, prieškambariai, fojė, holai ir pan.). 

Ši sistema padeda užtikrinti, kad kiekviename pastate būtų naudojami būtent tinkamo lygio priešgaisrinės saugos kabeliai.

 

Ką reiškia CPR –ženklų raidės?

Statybos produktų reglamentas apima septynias saugos klases nuo A iki F, kur A reiškia nedegų produktą, o F - produktą, kurio reakcijos į ugnį savybės yra nenurodytos. Remiantis šia klasifikacija, kabeliai dažniausiai yra skirstomi į B, C, D ir E klases.

CPR klasės turi papildomus žymėjimo simbolius, kurie suteikia tikslią informaciją apie produkto veikimą per gaisrą:

  • s (smoke) – išsiskiriančių dūmų kiekis
  • d (droplets) – liepsnojančių lašelių susidarymas
  • a (acidity) – dūmų rūgštingumas ir elektrolitinis laidumas

Pavyzdys: Dca-s2,d2,a2

  • Dca‑klasė, degimo metu susidarančios šilumos kiekis yra ribotas, dūmų išsiskyrimas yra vidutinis, galimi liepsnojantys lašai, nerūgštinės degimo dujos.

     

Pastatų tipų rizikos lygiai Lietuvoje

 

Rizikos lygisPastato tipasEuroklasėCPR kabeliai tipai
AUKŠTASEvakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir pan.)Cca-s1, d1, a1XPJ-HF C-PRo; AFUX C-PRo 1kV; AXMK-HF C-PRo; AXCMK-HF C-PRo; MCMK-HF C-PRo; MK-HF C-PRo; MKEM-HF C-Pro; XPK-HF C
VIDUTINISPatalpos, kuriose gali būti daugiau nei 50 žmonių; vaikų darželių, lopšelių, ligoninių, klinikų, poliklinikų, sanatorijų, reabilitacijos centrų, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatų, gydyklų pastatų, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namų, viešbučių pastatai; statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan.; gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai).Dca-s2,d2,a2XPJ-HF D; XPUJ-HF D; XPK-HF D; AXQJ PURE; FXQJ PURE; FQ PURE
ŽEMASGamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos; gyvenamosios patalpos (vieno, dviejų butų pastatai).EcaXPJ; XPUJ; XPK; AXPK-PLUS; AMCMK; MCMK; ML; MK; MKEM; XYM; CYKY X

 

XPK ir AXPK: šiuolaikiniai kabeliai, atitinkantys griežtus reikalavimus

Dėl šių reikalavimų Keila gamykla nuolat investuoja į produktų tobulinimą. Geriausiai žinomos produktų serijos, kurios atlieka svarbų vaidmenį elektrikų ir statybininkų kasdieniame darbe, yra XPK-HF C Pro (vario laidininkas) ir AXPK-PE (aliuminio laidininkas).

Be halogenų XPJ-HF kabeliai didina saugumą patalpose

Šiuolaikiniuose pastatuose vis dažniau naudojami behalogeniai statybiniai kabeliai, tokie kaip XPJ-HF D ar XPJ-HF C. Jų pranašumas labiausiai išryškėja kritinėje situacijoje: gaisro atveju nesusidaro tiršti juodi dūmai ir nuodingos dujos. Dūmai yra skaidresni ir mažiau rūgštiniai. Tai pagerina matomumą, palengvina evakuaciją ir gerokai padidina gelbėtojų darbo saugumą.

AXPK-PE kabeliai, dažniausiai montuojami grunte, užtikrina patikimą energijos perdavimą

AXPK kabeliai su aliuminio gyslomis sukurti dešimtmečius trunkančiai eksploatacijai. Tai įprastas pasirinkimas skirstomuosiuose elektros tinkluose, užtikrinantis stabilų energijos skirstymą iš pastočių į pastatus. Jiems taip pat taikomi griežti kokybės ir saugos reikalavimai, nes lauko kabeliai turi veikti labai įvairiomis ir dažnai sudėtingomis sąlygomis.

Ekologiška gamyba. Prysmian Group Baltics AS  gamykla veikia naudodama 100 % anglies dioksido poveikį neutralizuojančią energiją 

Saugumas yra svarbus, tačiau ne mažiau svarbi yra ir atsakinga gamyba. „Prysmian Group Baltics“ šioje srityje yra pavyzdys – visa Keilos gamyklos gamyba vyksta naudojant 100 % anglies dioksido poveikį neutralizuojančią energiją. Tai patvirtina oficialus sertifikatas.

Be to, halogenų neturintys kabeliai yra gerokai ekologiškesni, nes gaisro atveju į aplinką išsiskiria mažiau toksinių junginių. Tai svarbus žingsnis kuriant ekologiškesnę infrastruktūrą.

Nors ir nematomi, tinkami kabeliai yra saugios ateities pamatas

„Prysmian Group Baltics“ įrodo, kad gamyba Baltijos šalyse gali būti tuo pačiu metu novatoriška, atsakinga ir orientuota į ateitį. Dėl CPR reglamento ir skaidrių saugos standartų mūsų gyvenamoji aplinka tampa  saugesnė.

Reikalavimus atitinkančių, išbandytų ir naudojant anglies dioksido poveikį neutralizuojančią energiją pagamintų kabelių naudojimas yra investicija, kuri prisideda prie mūsų šiandienos tiek ir rytojaus saugumo.