CPR

Prysmian Group Baltics: drošas un ilgtspējīgas elektroenerģijas infrastruktūras celmlauži Keilā (Keila)

Drošas un ilgtspējīgas infrastruktūras radīšana sākas ar pareizo materiālu izvēli. Keilas pilsēta ir kļuvusi par vienu no būtiskiem centriem šajā jomā. Prysmian Group Baltics, kas šeit darbojas, ir daļa no pasaulē vadošā kabeļu ražotāja, savos izstrādājumos apvienojot starptautisku kompetenci un vietējās rūpniecības spēku. Keilas rūpnīca nav tikai liels darba devējs apriņķī – tai ir būtiska loma, nodrošinot visas Baltijas un tuvējo valstu elektroenerģijas infrastruktūru ar kvalitatīviem, drošiem un uzticamiem kabeļiem.

Jūn 14, 2026 - 04:04 PM

CPR un ugunsdrošības klases Latvijā: kas par to jāzina?

Būvēs izmantojamo kabeļu drošība nav tikai tehniska detaļa. Tā ir tieši saistīta ar cilvēku dzīvības un īpašuma aizsardzību. Eiropas Savienības būvizstrādājumu regulā jeb CPR (Construction Products Regulation) ir noteikts, ka visiem būvmateriāliem, tostarp kabeļiem, jāatbilst vienotiem novērtēšanas principiem, tiem jābūt CE marķējumam un obligātajai ekspluatācijas īpašību deklarācijai (DoP).

Latvijā spēkā esošā klasifikācija nosaka, kādas ugunsdrošības klases kabeļus drīkst izmantot dažādās ēkās (precīzāka klasifikācija apskatāma konkrētajā regulā):

  • Ecab – Zems risks: atļauts izmantot, ja kabelim ir papildu aizsardzība (vismaz B-s1,d0 ugunsdroša aizsardzība/pārklājums) vai tie ir uzstādīti ugunsdroši nodalītā šahtā; parasti ēkās ar ugunsnoturības pakāpi U3.
  • Dca-s2,d2,a2 – Vidējs risks: tiek izmantoti publisku pasākumu ar lielu cilvēku skaitu (piemēram >250) telpās un vai augstās ēkās, kā arī teritorijās, kur atrodas aprūpējami lietotāji (patstāvīgi nespēj evakuēties), kur tiek pieprasīta augstāka ugunsdrošība.
  • Cca-s1,d1,a2 – Augsts risks / evakuācijas zonas: paredzēti aizsargātām kāpņu telpām, aizsargātiem evakuācijas ceļiem un ugunsdrošām priekštelpām, kā arī vestibiliem/ātrijiem/hallēm/foajē.

Šī sistēma ļauj nodrošināt, ka ikvienā ēkā tiek izmantoti kabeļi, kas precīzi atbilst pareizajam ugunsdrošības līmenim.

Ko nozīmē CPR zīmes burti?

Būvizstrādājumu regula aptver septiņas drošības klases no A līdz F, kur A ir nedegoši izstrādājumi, bet F - izstrādājumi, kuru reakcija uz uguns īpašībām nav norādīta. Balstoties uz šo klasifikāciju, kabeļi lielākoties ir iedalīti klasēs B, C, D un E. 

CPR klases ietver papildu informāciju ar precīzu informāciju par izstrādājuma reakciju ugunsgrēkā:

  • s (smoke) – dūmu izdalīšanās daudzums
  • d (droplets) – degošo pilienu daļiņu rašanās
  • a (acidity) – dūmu skābuma līmenis un elektrolītiskā vadītspēja

Piemērs: Dca-s2,d2,a2

  • Dca – klase, siltums, kas rodas degšanas procesā, ir ierobežots, dūmu izdalīšanās ir mērena, iespējamas degošas daļiņas, neskābas sadegšanas gāzes.

 

Būves veidu risku līmeņi Latvijā

Riska līmenisBūves veidsEiroklaseCPR kabeļu veidi
AUGSTSUgunsaizsargātās un dūmaizsargātās kāpņu telpās, aizsargātos evakuācijas ceļos un ugunsdrošās priekštelpās sienu un griestu apdares būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1, d0, grīdu būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz BFL un iekštelpās. Vestibilos, ātrijos, hallēs un foajē sienu un griestu būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz B-s1, d0, grīdu būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz DFL un iekštelpās.Cca-s1,d1,a2XPJ-HF C-PRo; AFUX C-PRo 1kV; AXMK-HF C-PRo; AXCMK-HF C-PRo; MCMK-HF C-PRo; MK-HF C-PRo; MKEM-HF C-PRo
VIDĒJSIV lietošanas veida telpās, kas paredzētas publiskiem pasākumiem, kuros cilvēku skaits pārsniedz 250, sienu un griestu būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz D-s2, d0 un iekštelpās. Būvēm ar augstākā stāva grīdas līmeni virs 28 metriem III lietošanas veida telpās, kurās uzturas aprūpējamie lietotāji, kas patstāvīgi nevar evakuēties, sienu un griestu apdares būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz C-s2, d0 un iekštelpās IVa lietošanas veida telpās sienu un griestu apdares būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz C-s2, d0 un iekštelpās.Dca-s2,d2,a2XPJ-HF D; XPUJ-HF D; XPK-HF D; AXQJ PURE; FXQJ PURE; FQ PURE
MAZAJa kabeļi ir aizsargāti ar uguns aizsargpārklājumiem vai ar būvizstrādājumiem, kuru ugunsreakcijas klase ir vismaz B-s1, d0, vai ja kabeļi tiek instalēti inženierkomunikāciju šahtās, kuras veidotas kā ugunsdroši atdalītas telpas. U3 ugunsnoturības pakāpes būves.EcaXPJ; XPUJ; XPK; AXPK-PLUS; AMCMK; MCMK; ML; MK; MKEM

 

XPJ un AXPK: Mūsdienīgi kabeļi, kas atbilst stingrām prasībām

Šo prasību dēļ Keilas rūpnīca ir pastāvīgi ieguldījusi ražošanas attīstībā. Atpazīstamākās produktu līnijas, kurām ir būtiska loma elektriķu un būvnieku ikdienas darbā, ir XPJ un AXPK.

Halogēnus nesaturoši XPJ kabeļi uzlabo telpu drošību

Mūsdienu ēkās arvien vairāk tiek izmantoti halogēnus nesaturoši montāžas kabeļi, piemēram, XPJ-HF D. To priekšrocības izpaužas tieši krīzes situācijā: ugunsgrēka gadījumā nerodas biezi, melni dūmi vai indīgas gāzes. Dūmi ir caurspīdīgāki un mazāk skābi, kas uzlabo redzamību, atvieglo evakuāciju, kā rezultātā glābēju darbs ir manāmi drošāks.

AXPK zemē guldāmie kabeļi nodrošina noturīgu elektroenerģijas pārvadu.

AXPK kabeļi ar alumīnija dzīslām gadu desmitiem spēj izturēt zemes radīto slodzi. Šos kabeļus parasti izvēlas, uzstādot elektroenerģijas tīklus, jo tie nodrošina stabilu enerģijas plūsmu no apakšstacijām līdz ēkām. Arī šiem kabeļiem ir piemērojamas stingras kvalitātes un drošības prasības, jo āra kabeļiem jādarbojas ļoti atšķirīgos un bieži vien prasīgos apstākļos.

Zaļa ražošana: Keilas rūpnīca darbojas ar 100% oglekļneitrālu enerģiju

Atbildīga ražošana ir tikpat svarīga kā drošība. Prysmian Group Baltics šajā jomā rāda priekšzīmi. Visa ražošana Keilas rūpnīcā notiek ar 100% ogļneitrālu enerģiju, ko apstiprina oficiāls sertifikāts.

Turklāt kabeļi, kas nesatur halogēnus, ir videi daudz draudzīgāki, jo ugunsgrēka gadījumā vidē nonāk mazāk toksisku savienojumu. Tas ir būtisks solis pretī videi draudzīgai infrastruktūrai.

Lai gan neredzami, pareizie kabeļi ir drošas nākotnes pamats

Prysmian Group Baltics pierāda, ka ražošana Baltijā vienlaikus var būt inovatīva, atbildīga un ar skatu nākotnē. Pateicoties CPR regulai un caurspīdīgi drošības standartiem, mūsu dzīves vide ir kļuvusi drošāka un no tirgus ir pazuduši neuzticami kabeļi.

Kabeļu, kas atbilst prasībām, ir testēti un ražoti ar oglekļneitrālu enerģiju, izmantošana ir investīcija, kas uzlabo gan mūsu drošību šodien, gan nākotnes vidi.