Viljandi hospital

Viljandyje bus pastatyta nauja ir moderni ligoninė

Viljandyje statoma nauja ligoninė – pirmoji sveikatos priežiūros įstaiga Pietų Estijoje nuo pat nepriklausomybės atkūrimo. 23 000 kvadratinių metrų ploto pastatas ne tik atliks svarbią funkciją teikiant aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas, bet ir bus naujas atraminis ramstis atkuriant visos apskrities sveikatos ir socialinę sistemą. 

Lie 11, 2024 - 09:00 AM

Naujojoje ligoninėje dirbs beveik 500 darbuotojų, įskaitant bendrosios praktikos gydytojus, specialistus ir slaugytojus. Projekto tikslas – sukurti modernų sveikatos ir socialinių paslaugų centrą, kuriame pacientai gautų geriausią priežiūrą ir gydymą. Planuojamas ligoninės statybos pabaigos laikas – 2025 m.

Darbus užsako Viljandžio ligoninė, o pagrindinis rangovas – „Rand ja Tuulberg Grupp“ ir „AS Ehitustrust“ konsorciumas. Elektros darbus atlieka „Electrum AS“, elektros įrangą tiekia „Esvika AS“, o kabelius pagamino „Prysmian“.

Elektros darbai truko aštuonis mėnesius, o 28 elektrikų darbo rezultatas – iki šiol sumontuota 80 % kabelių ir daugiau nei pusė magistralinių ir grupinių kabelių. Iš viso reikia įrengti daugiau kaip 230 km įvairių tipų aukštos įtampos ir automatikos kabelių; 7 km kabelių linijų; daugiau kaip 7 100 šviestuvų ir 1 280 šviestuvų valdymo prietaisų; 100 elektros skydų; daugiau kaip 6 300 įvairių jungiklių ir kištukinių lizdų bei daug kitų prietaisų, be kurių ligoninė negalėtų vykdyti savo veiklos.

Naujosios Viljandžio ligoninės statyba yra pirmasis ir išskirtinis projektas Estijos kontekste. Nauja sveikatos ir socialinių paslaugų centro koncepcija pagerins pacientų gydymo procesų eigą ir padės gelbėti pacientų gyvybę.