Keila_plant

Tarptautinė stambioji įmonė įsigijo „Harju KEK“ sklypus Keiloje ir rengiasi statyti naują gamyklą

Kategorijos: Corporate 

„Prysmian Group“, pasaulyje pirmaujanti kabelių sprendimų tiekėja, plečia savo veiklą Keiloje. Siekdama paremti ateities plėtros galimybes ir pasinaudoti jomis, bendrovė „Prysmian“ iš „Harju KEK“ įsigijo visus dabartinio „Tööstuse Äripark“ sklypus, kuriuose planuojama pastatyti naują „Prysmian“ gamyklą. Šis investicinis sprendimas patvirtina augančią Keilos, kaip svarbaus Vakarų Harjumos pramonės ir verslo centro, reikšmę.

Lie 15, 2026 - 11:13 AM

Sprendimas dėl aplinkkelio suteikė postūmį plėtrai
Naujųjų pokyčių priežastis, be kita ko, yra Respublikos vyriausybės 2026 m. vasario mėn. sprendimas investuoti į Keilos pietinio aplinkkelio statybą. 2026 m. vasario 13 d. vyriausybė patvirtino kelių priežiūros planą 2026–2029 metams, į kurį įtrauktas ir Keilos pietinis aplinkkelis. 2027–2028 m. planuojama nutiesti naują 2,2 kilometrų ilgio 1+1 eismo juostų kelio ruožą, kuris apjuos Keilos upės parką (Jõepark) ir apims tiltą per Keilos upę bei geležinkelio viaduką.

Svarbi investicija į Keilos verslo aplinką
„Sprendimas nutiesti aplinkkelį yra svarbus žingsnis Keilai ir jis sudaro geras prielaidas tiek verslo aplinkos stiprinimui, tiek tolesniam miesto augimui. Nauji plėtros projektai ir investicijos atneš į regioną papildomų darbo vietų, padidins mokesčių pajamas ir pagerins vietinių paslaugų prieinamumą. Tai, savo ruožtu, padidins Keilos patrauklumą tiek verslininkams, tiek naujiems gyventojams“, – komentavo „Harju KEK“ vykdomasis direktorius Janek Lehtmets.

„Keilos, kaip regioninio centro, vaidmuo pastaraisiais metais nuosekliai augo. Palanki miesto logistinė padėtis, besivystanti infrastruktūra ir įvairiapusė verslo struktūra sudaro tvirtą pagrindą tolesnei plėtrai. Kiekvienas sėkmingas projektas didina investuotojų pasitikėjimą ir patvirtina, kad čia verta investuoti. Sėkmė gimdo sėkmę – teigiami pokyčiai sustiprina vieni kitus ir sukuria naujas galimybes visam regionui. Keila tapo svarbiu Vakarų Harju regiono traukos centru, kurio įtaka pastebimai peržengia miesto administracines ribas“, – pridūrė Lehtmets.

„Prysmian“ įsigytų sklypų galimybės:
•    Visas pramoninio parko plotas: 21 ha
•    Perspektyvinis užstatymas: 62 900 m²
•    Detalusis planas: galiojantis, o pramoniniai ir komerciniai plotai atitinka planą
•    Galimybė nutiesti geležinkelio atšaką tiesiai iki sklypų