Cables

6 lietas, kas jāzina, izvēloties kabeļus

Lai gan kabeļi šķietami izskatās ļoti līdzīgi, tomēr to konstrukcija un izmantojamie materiāli būtiski atšķiras, kas savukārt nosaka ierobežojumus kabeļa paredzētās darbības videi.

Jan 29, 2026 - 09:38 AM

Stāvot pie kabeļu plaukta, var rasties jautājums, kāpēc līdzīga izskata izstrādājumiem ir tik atšķirīgas cenas. Lai gan elektroinstalācijas darbus drīkst veikt tikai atbilstoši apmācīti speciālisti, bieži vien mazākus darbus cenšamies izdarīt paši. Kabeļa apzināta izvēle palīdz izvairīties no riskiem un nodrošina, ka sistēma droši strādā gadiem.

Attēls

Lai gan kabeļi šķietami izskatās ļoti līdzīgi, tomēr to konstrukcija un izmantojamie materiāli būtiski atšķiras, kas savukārt nosaka ierobežojumus kabeļa paredzētās darbības videi.

1. Elektrodrošība ir reāla problēma

Pagājušajā gadā vairāk nekā trešdaļa no dzīvojamo ēku ugunsgrēkiem bija saistīta ar elektrību. Savukārt pusē no šiem gadījumiem ugunsgrēku izraisīja bojāta elektroinstalācija. Ja elektrosistēmas komponenti tiek izvēlēti un uzstādīti pašrocīgi, ne vienmēr tiek nodrošināta materiālu atbilstība vai darba drošība.

2. Instalācijas kabeļi (XPJ, XPUJ) galvenokārt ir piemēroti uzstādīšanai ēkās

Instalācijas kabeļi, kuru nominālais spriegums nepārsniedz 750 V, ir paredzēti uzstādīšanai ēkās un elektrisko ķēžu galos. Izplatītākie veidi ir XPJ un XPUJ ar melnu apvalku, kā arī to halogēnu nesaturošas versijas. Lai gan šie kabeļi ir izturīgi pret mitrumu, temperatūras svārstībām, kā arī XPUJ ir izturīgs pret UV starojumu, tos nedrīkst fiziski noslogot vai ievietot augsnē.

3. Āra apstākļos nepieciešama papildu aizsardzība

Ja instalācijas kabeļi tiek izmantoti āra apstākļos, jāpārliecinās, ka izvēlētais izstrādājums ir paredzēts šādam mērķim. Ieteicams izmantot papildu aizsardzību, piemēram, aizsargcauruli. Jebkurā gadījumā jāizvairās no to izvietošanas zemē.

4. Ne visi melnie kabeļi ir piemēroti āra apstākļiem

Elektropiegādes kabeļi ar nominālo spriegumu 1 kV ir paredzēti lielākām ierīcēm un ēkas elektriskās sistēmas pamatķēdēm. Mūsdienās ēkās jāizmanto halogēnu nesaturoši kabeļi (piemēram, N2XH, Prysmian XPK-HF C-Pro), kas neizplata liesmas un neizdala daudz dūmu. Lai gan šie kabeļi ir melnā krāsā, ar 1 kV sprieduma klasi, tie nav paredzēti izvietošanai augsnē.

5. Izvēlies atbilstošu kabeli izvietošanai augsnē

Izvietošanai augsnē ir piemēroti XPK kabeļi ar PVC apvalku vai AXPK kabeļi ar alumīnija dzīslām un PE apvalku. Tie ir ar robustāku konstrukciju un izturīgāki pret ārējiem faktoriem.

6. Drošākā izvēle ir kabelis ar koncentrisku aizsargzemējuma vadītāju

Vēl drošāks risinājums, kas ir piemērots uzstādīšanai gan ēkā, gan augsnē, ir MCMK tipa kabeļi ar vara dzīslām vai AMCMK tipa kabeļi ar alumīnija dzīslām. Papildus PVC apvalkam, šāda tipa kabeļiem ir arī halogēnu nesaturoša Dca un Cca CPR klase. Tiem ir koncentrisks aizsargzemējuma vadītājs, kas palielina iespējamību, ka izolācijas bojājuma gadījumā izveidojas savienojums ar aizsargzemējuma vadītāju un aizsargierīces izslēdz ķēdi. Tas būtiski samazina ugunsgrēka un elektrošoka risku.

 

Kabeļa tipsNominālais spriegumsPiemērots uzstādīšanai ēkāPiemērots uzstādīšanai augsnēPiezīmes
XPJ / XPUJlīdz 750 VJāNēInstalācijas kabeļi ķēdes galā. XPUJ ir izturīgs pret ultravioleto starojumu. Āra apstākļos jāizmanto aizsargcaurule.
N2XH / XPK-HF C-Pro1 kVJāNēNesatur halogēnu, neizplata liesmas. Paredzēts pamatķēdēm. Lai gan melnā krāsā, nav piemēroti uzstādīšanai augsnē.
XPK / AXPK1 kVNē*JāRobusta uzbūve. XPK ir vara dzīslas, AXPK ir alumīnija dzīslas.
MCMK / AMCMK1 kVJāJāDrošākā izvēle. Koncentrisks aizsargzemējuma vadītājs ātri pārtrauc strāvas bojājumu.

*Ēkās (sevišķi publiskās ēkās) piemērotāki ir halogēnu nesaturoši kabeļi (piemēram, N2XH), XPK ir PVC apvalks.

 

Papildu informācija mūsu tiešsaistes katalogā.