Cable installation in Väike väin, Estonia

Väikese väina teise merekaabli paigaldamine on lõpusirgel

Eleringi tellimusel paigaldas Connecto Väikese väina põhja juba teise 110-kilovoldise merekaabli. See ligi viis kilomeetrit pikk kaabel ühendab Muhu ja Saaremaa vahelist elektrisüsteemi, suurendades saarte varustuskindlust ja avades tee uutele taastuvenergia projektidele. Kaabel paigaldati merre ühe pika lõiguna. Samuti paigaldati koos elektrikaabliga kiudoptiline sidekaabel, et tagada lisakommunikatsioonivõimekus.

Sept 26, 2024 - 10:00 a.m.

Merekaabel, mille läbimõõt on 210 mm ja kaal 75 kg meetri kohta, toodeti Prysmiani tehases Soomes Pikkalas. Prysmian on teinud viimase kahe aasta jooksul Pikkala tehasesse üle 200 miljoni väärtuses investeeringuid eesmärgiga suurendada 525 kV HVDC-merekaablite tootmisvõimsust, toetada energiavõrkude arengut ja energiasiirde vajadusi, vähendada tehase keskkonnamõju ning luua uusi töökohti. Soomes tehtavad investeeringud on osa suuremast globaalsest strateegiast, millega Prysmian arendab nelja võimsat tootmiskeskust: Pikkalas, Itaalias Arco Felices, Saksamaal Nordenhamis ja USAs Massachusettsis, et rahuldada kasvavat nõudlust energiaülekande kaablite järele üle kogu maailma.

Projekti olulisus ulatub saarte elektrivarustuse parandamisest kaugemale. Projekti käigus eemaldati Väikese väina tammilt ka amortiseerunud õhuliin, et see oleks sealsetele lindudele ohutum. Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu toetusel oli projekti kogumaksumus 7,3 miljonit eurot.

Vaata projekti videot LinkedInis.