Cable installation in Väike väin, Estonia

Antrojo kabelio tiesimas Väike väin artėja prie pabaigos

Bendrovės „Elering“ užsakymu „Connecto“ tiesia jau antrąjį 110 kilovoltų jūros kabelį Väike väin (Veike Veine, liet. Mažajame sąsiauryje). Šis beveik penkių kilometrų ilgio kabelis sujungs elektros energijos sistemą tarp Muhu ir Saremos ir taip pagerins salų tiekimą bei atvers kelią naujiems atsinaujinančiosios energijos projektams. Kabelis bus nutiestas jūroje kaip ištisa atkarpa. Kartu su elektros kabeliu bus nutiestas ir šviesolaidinis ryšių kabelis, kad būtų užtikrintas papildomas ryšio pajėgumas. 

Rug 26, 2024 - 10:00 AM

Jūros kabelis, kurio skersmuo – 210 mm, o vieno metro svoris – 75 kg, pagamintas „Prysmian“ gamykloje Pikaloje, Suomijoje. Per pastaruosius dvejus metus bendrovė „Prysmian“ į Pikalos gamyklą investavo daugiau kaip 200 mln. eurų, kad padidintų 525 kV HVDC jūros kabelių gamybos pajėgumus, paremtų energetikos tinklų plėtrą ir elektros energijos perdavimo poreikius, sumažintų gamyklos poveikį aplinkai ir sukurtų naujų darbo vietų. Investicijos Suomijoje yra didesnės pasaulinės strategijos, pagal kurią „Prysmian“ plėtoja keturi galingus gamybos centrus – Pikaloje, Arko Feličėje (Italijoje), Nordenhame (Vokietijoje) ir Masačiusetse (JAV), kad patenkintų didėjančią elektros perdavimo kabelių paklausą visame pasaulyje – dalis.

Projekto svarba neapsiriboja tik elektros energijos tiekimo saloms gerinimu. Įgyvendinant projektą taip pat bus pašalinta pasenusi oro linija nuo Mažojo sąsiaurio pylimo, kad būtų saugiau paukščiams. Pasinaudojant Europos Sąjungos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo investicijų programa, bendra projekto vertė – 7,3 mln. eurų.

Žiūrėkite projekto vaizdo įrašą „LinkedIn“.