Cable installation in Väike väin, Estonia

Otrā zemūdens kabeļa ieguldīšana Veikeveina jūras šaurumā tuvojas noslēgumam

Uzņēmums Connecto pēc Elering pasūtījuma uzstāda jau otro 110 kilovoltu zemūdens kabeli Veikeveina ziemeļu daļā. Šis gandrīz piecus kilometrus garais kabelis savienos Muhu un Sāremā elektrosistēmas, palielinot salu energoapgādes drošību un paverot ceļu jauniem atjaunojamās enerģijas projektiem. Kabelis jūrā tika ieklāts vienā garā posmā. Lai nodrošinātu papildu sakaru jaudu, kopā ar elektrības kabeli tika ievilkts arī optiskās šķiedras sakaru kabelis. 

Sep 26, 2024 - 10:00 AM

Zemūdens kabelis ar diametru 210 mm un viena metra svaru 75 kg tika izgatavots Prysmian rūpnīcā Pikalā, Somijā. Pēdējo divu gadu laikā Prysmian ir ieguldījis vairāk nekā 200 miljonus eiro Pikalas rūpnīcā, lai palielinātu 525 kV HVDC zemūdens kabeļu ražošanas jaudu, atbalstītu enerģētikas tīklu attīstību un pārvades vajadzības, mazinātu rūpnīcas ietekmi uz vidi, kā arī radītu jaunas darba vietas. Ieguldījumi Somijas rūpnīcā ir daļa no plašākas globālās stratēģijas, saskaņā ar kuru Prysmian attīsta četri spēcīgus ražošanas centrus: Pikalā, Arco Felice Itālijā, Nordenham Vācijā un Masačūsetsā ASV, lai apmierinātu augošo pieprasījumu pēc elektropārvades kabeļiem visā pasaulē.

Projekts ir nozīmīgs ne tikai tāpēc, ka tas uzlabo salu elektroapgādi. Projekta ietvaros no Veikeveina dambja tiks noņemta arī novecojusī gaisvadu līnija, lai padarītu šo vietu drošāku putniem. Ar Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda atbalstu projekta kopējās izmaksas ir 7,3 miljoni eiro.

Skatiet projekta videoklipu LinkedIn.