Viljandi hospital

Vīlandē tiek celta jauna un mūsdienīga slimnīca

Vīlandē tiek celta jauna slimnīca, kas kopš Igaunijas neatkarības atjaunošanas ir pirmā no nulles būvētā veselības aprūpes iestāde Dienvidigaunijā. 23 000 kvadrātmetrus lielā ēka pildīs ne tikai būtisku mērķi piedāvāt augsta līmeņa veselības aprūpes pakalpojumus, bet ir plānota kā jauns atbalsts visa apriņķa veselības un sociālās sistēmas pārbūvei. 

Jūl 11, 2024 - 09:00 AM

Jaunā slimnīca nodrošinās darbu gandrīz 500 cilvēkiem, tostarp ģimenes ārstiem, speciālistiem un medicīnas māsām. Projekta mērķis ir radīt mūsdienīgu veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu centru, kas pacientiem nodrošina labāko aprūpi un ārstēšanu. Slimnīcu ir plānots pabeigt 2025. gadā.

Darba pasūtītājs ir Vīlandes slimnīca, ģenerāluzņēmējs ir “Rand ja Tuulberg Grupp” un AS “Ehitustrust” konsorcijs. Elektroapgādes darbus veic AS “Electrum”, elektroenerģijas piederumus sagādā AS “Esvika”, bet kabeļus ir ražojis “Prysmian”.

Elektroenerģijas darbi ilgst jau astoņus mēnešus, un 28 elektriķu nepārtraukta darba rezultātā šobrīd ir uzstādīti 80% kabeļu un vairāk nekā puse no maģistrālajiem un grupas kabeļiem. Kopumā jāuzstāda vairāk nekā 230 km dažādu strāvas un automātikas kabeļu; 7 km kabeļu ceļu; vairāk nekā 7100 apgaismes ķermeņu un 1280 apgaismes ķermeņu vadības iekārtu; 100 elektrības sadales skapju; vairāk nekā 6300 dažādu slēdžu un kontaktligzdu, kā arī daudzas citas iekārtas, bez kurām slimnīca nevarētu funkcionēt.

Jaunās Vīlandes slimnīcas būvniecība Igaunijas kontekstā ir pirmreizējs un unikāls projekts. Veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu centra novatoriskais koncepts uzlabos pacientu ārstēšanas procesa gaitu un dzīvību glābšanu.